Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HARTING
Beschreibung
Han PE-module fem. axial 38qmm
Stückliste
HARTING 09140012734
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
09140012734
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Han® PE Modul, Axialschraubanschluss, Buchse, Kontakte: 1, Leiterquerschnitt: 22 ... 38 mm², Zink-Druckguss, vernickelt, Kupferlegierung, versilbert
DESCLONG
Langbeschreibung
Han® PE Modul, Axialschraubanschluss, Buchse, Kontakte: 1, Leiterquerschnitt: 22 ... 38 mm², Zink-Druckguss, vernickelt, Kupferlegierung, versilbert
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
Han PE-module fem. axial 38qmm
SUPPLIERALTNO
Alternative Artikelnummer
09 14 001 2734
MANUNAME
Name des Herstellers
HARTING
DELTIME
Planlieferzeit
77
AAB202
Abisolierlänge
13 mm
AAB754
Kontaktausführung
Buchse
AAB789
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (mehrdrähtig)
38 mm²
AAB940
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (mehrdrähtig)
22 mm²
AAC049
PE-Anschluss vorhanden
Nein
AAC202
Werkstoff der Kontaktbeschichtung
Silber
AAC207
Werkstoff des Kontaktes
sonstige Kupferlegierungen, Messing
AAC820
min. Betriebstemperatur
-40 °C
AAC821
max. Betriebstemperatur
125 °C
AAM483
Werkstoff des Kontakteinsatzes
Zink-Druckguss, vernickelt
AAO057
Herstellerprodukttyp
Han PE-module fem. axial 38qmm
AAO742
Marke
Han-Modular®
AAP798
Anwendungsnorm
IEC 61984
AAS458
Anschlussart des Leiters
Axial-Schraubanschluss
AAS465
Steckzyklen, min.
500
AAS468
Kontakttyp
Axialschraubanschluss
AAS476
Anzahl Leistungskontakte
1
AAT080
Polzahl
1
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Han® PE Modul, Axialschraubanschluss, Buchse, Kontakte: 1, Leiterquerschnitt: 22 ... 38 mm², Zink-Druckguss, vernickelt, Kupferlegierung, versilbert
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Han® PE Modul, Axialschraubanschluss, Buchse, Kontakte: 1, Leiterquerschnitt: 22 ... 38 mm², Zink-Druckguss, vernickelt, Kupferlegierung, versilbert
BAB392
Zertifikat/Zulassung
0
BAC676
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig ohne Aderendhülse)
38 mm²
BAC739
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig ohne Aderendhülse)
22 mm²
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
85366990
COO
Herstellerland
DE