Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HARTING
Beschreibung
Han module adapter, male
Stückliste
HARTING 09140013011
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
09140013011
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Adaptermodul, Han® Gigabit Modul, Han® Shielded Modul, Han® Megabit Modul, Stift, Polycarbonat (PC), RAL 7032 (kieselgrau)
DESCLONG
Langbeschreibung
Adaptermodul, Han® Gigabit Modul, Han® Shielded Modul, Han® Megabit Modul, Stift, Polycarbonat (PC), RAL 7032 (kieselgrau)
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
Han module adapter, male
SUPPLIERALTNO
Alternative Artikelnummer
09 14 001 3011
MANUNAME
Name des Herstellers
HARTING
DELTIME
Planlieferzeit
63
AAB754
Kontaktausführung
Stift
AAC820
min. Betriebstemperatur
-40 °C
AAC821
max. Betriebstemperatur
85 °C
AAM483
Werkstoff des Kontakteinsatzes
Kunststoff
AAO057
Herstellerprodukttyp
Han module adapter, male
AAO742
Marke
Han-Modular®
AAP798
Anwendungsnorm
EN 60664-1
AAS478
Art des Moduls
Adaptermodul
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Adaptermodul, Han® Gigabit Modul, Han® Shielded Modul, Han® Megabit Modul, Stift, Polycarbonat (PC), RAL 7032 (kieselgrau)
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Adaptermodul, Han® Gigabit Modul, Han® Shielded Modul, Han® Megabit Modul, Stift, Polycarbonat (PC), RAL 7032 (kieselgrau)
BAB392
Zertifikat/Zulassung
0
BAC140
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V0
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
2
QUANTITYINT
Mengenstaffel
2
CTN
Zolltarifnummer
85389099
COO
Herstellerland
DE