Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HARTING
Beschreibung
Han-Modular SP PL CM4
Stückliste
HARTING 09800000101
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
09800000101
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Han-Smart® Überspannungsschutzmodul, Vier Kanäle, gemeinsames Referenzpotenzial, Push-In-Federkraftanschluss, Stift, Kontakte: 5
DESCLONG
Langbeschreibung
Han-Smart® Überspannungsschutzmodul, Vier Kanäle, gemeinsames Referenzpotenzial, Push-In-Federkraftanschluss, Stift, Kontakte: 5, Leiterquerschnitt: 0,25 ... 1,5 mm², Polyamid (PA), RAL 7032 (kieselgrau)
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
Han-Modular SP PL CM4
SUPPLIERALTNO
Alternative Artikelnummer
09 80 000 0101
MANUNAME
Name des Herstellers
HARTING
DELTIME
Planlieferzeit
35
AAB202
Abisolierlänge
8 mm
AAB754
Kontaktausführung
Stift
AAB789
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (mehrdrähtig)
1.5 mm²
AAB940
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (mehrdrähtig)
0.25 mm²
AAM483
Werkstoff des Kontakteinsatzes
Kunststoff
AAO057
Herstellerprodukttyp
Han-Modular SP PL CM4
AAO742
Marke
Han-Modular®
AAS458
Anschlussart des Leiters
Steckklemmanschluss
AAS465
Steckzyklen, min.
500
AAS468
Kontakttyp
Push-In-Federkraftanschluss
AAS476
Anzahl Leistungskontakte
5
AAT080
Polzahl
5
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Han-Smart® Überspannungsschutzmodul, Vier Kanäle, gemeinsames Referenzpotenzial, Push-In-Federkraftanschluss, Stift, Kontakte: 5, Leiterquerschnitt: 0,25 ... 1,5 mm², Polyamid (PA), RAL 7032 (kieselgrau)
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Han-Smart® Überspannungsschutzmodul, Vier Kanäle, gemeinsames Referenzpotenzial, Push-In-Federkraftanschluss, Stift, Kontakte: 5
BAB392
Zertifikat/Zulassung
0
BAC140
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V0
BAC676
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig ohne Aderendhülse)
1.5 mm²
BAC739
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig ohne Aderendhülse)
0.25 mm²
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
85363010
COO
Herstellerland
DE