IFC 4.0 제작
언어선택:
Deutsch
English
English
HARTING 09454001520
HARTING
Industrial connectors Han®
Inserts
Data transmission
Powered by
CAD모델 선택
{harting_qs/6/12/200/5790.prj},{NB=09454001520},{MANUID=09454001520},{AAC820=-40},{AAC821=70},{AAG599=0},{AAS465=500},{AAT080=8},{BAB392=0},{QUANTITYMIN=1},{QUANTITYINT=1},{CTN=85366990},{PREVIEW=../../../_pool_/a4/77/09_45_400_1520.tif__web.png},{DESCSHORT=Piercing termination, Male, Contacts: 8, Polycarbonate (PC), RAL 7032 (pebble grey)},{DESCLONG=Piercing termination, Male, Contacts: 8, Polycarbonate (PC), RAL 7032 (pebble grey)},{MANUTYPEDESC=Han-Modular RJ45 GL Cat6A plug 8p},{SUPPLIERALTNO=09 45 400 1520},{MANUNAME=HARTING},{DELTIME=35},{AAB754=Pin},{AAC036=No},{AAD244=6A, Class EA up to 500 MHz},{AAM483=Plastic},{AAO057=Han-Modular RJ45 GL Cat6A plug 8p},{AAP798=EN 60664-1},{AAS468=Piercing termination}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
HARTING
Description
Han-Modular RJ45 GL Cat6A plug 8p
Bill of material
HARTING 09454001520
PREVIEW
Preview
MANUID
Product number of the Manufacturer
09454001520
DESCSHORT
Short Description
Piercing termination, Male, Contacts: 8, Polycarbonate (PC), RAL 7032 (pebble grey)
DESCLONG
Long Description
Piercing termination, Male, Contacts: 8, Polycarbonate (PC), RAL 7032 (pebble grey)
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
Han-Modular RJ45 GL Cat6A plug 8p
SUPPLIERALTNO
Alternative product number
09 45 400 1520
MANUNAME
Manufacturer Name
HARTING
DELTIME
Delivery Time
35
AAB754
Contact design
Pin
AAC036
wire protection present
No
AAC820
Min. operating temperature
-40
°C
AAC821
Max. operating temperature
70
°C
AAD244
Category
6A, Class EA up to 500 MHz
AAG599
max. data transmission rate
0
Mbit/s
AAM483
material of contact insert
Plastic
AAO057
Product type
Han-Modular RJ45 GL Cat6A plug 8p
AAP798
Application standards
EN 60664-1
AAS465
Insertion cycles, min.
500
AAS468
Contact type
Piercing termination
AAT080
Pole number
8
AAU734
Manufacturer product description
Piercing termination, Male, Contacts: 8, Polycarbonate (PC), RAL 7032 (pebble grey)
AAW338
Manufacturer product designation
Piercing termination, Male, Contacts: 8, Polycarbonate (PC), RAL 7032 (pebble grey)
BAB392
certificate/approval
0
BAC140
Combustibility class
V0
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
1
QUANTITYINT
Quantity Scale
1
CTN
Customs tariff number
85366990
COO
Country of origin
RO
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청