Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HARTING
Beschreibung
Han-Modular RJ45 GL Cat6A plug 8p
Stückliste
HARTING 09454001520
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
09454001520
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Piercinganschluss, Stift, Kontakte: 8, Polycarbonat (PC), RAL 7032 (kieselgrau)
DESCLONG
Langbeschreibung
Piercinganschluss, Stift, Kontakte: 8, Polycarbonat (PC), RAL 7032 (kieselgrau)
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
Han-Modular RJ45 GL Cat6A plug 8p
SUPPLIERALTNO
Alternative Artikelnummer
09 45 400 1520
MANUNAME
Name des Herstellers
HARTING
DELTIME
Planlieferzeit
35
AAB754
Kontaktausführung
Stift
AAC036
Drahtschutz vorhanden
Nein
AAC820
min. Betriebstemperatur
-40 °C
AAC821
max. Betriebstemperatur
70 °C
AAD244
Kategorie
6A, Klasse EA bis 500 MHz
AAG599
max. Übertragungsrate
0 Mbit/s
AAM483
Werkstoff des Kontakteinsatzes
Kunststoff
AAO057
Herstellerprodukttyp
Han-Modular RJ45 GL Cat6A plug 8p
AAP798
Anwendungsnorm
EN 60664-1
AAS465
Steckzyklen, min.
500
AAS468
Kontakttyp
Piercinganschluss
AAT080
Polzahl
8
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Piercinganschluss, Stift, Kontakte: 8, Polycarbonat (PC), RAL 7032 (kieselgrau)
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Piercinganschluss, Stift, Kontakte: 8, Polycarbonat (PC), RAL 7032 (kieselgrau)
BAB392
Zertifikat/Zulassung
0
BAC140
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V0
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
85366990
COO
Herstellerland
RO