Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HARTING
Beschreibung
Han-Modular RJ45 Cat5 Stvb.4p IDC
Stückliste
HARTING 09454001100
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
09454001100
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Stift, Kontakte: 4, Polyamid (PA), RAL 7032 (kieselgrau)
DESCLONG
Langbeschreibung
Stift, Kontakte: 4, Polyamid (PA), RAL 7032 (kieselgrau)
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
Han-Modular RJ45 Cat5 Stvb.4p IDC
SUPPLIERALTNO
Alternative Artikelnummer
09 45 400 1100
MANUNAME
Name des Herstellers
HARTING
DELTIME
Planlieferzeit
49
AAB754
Kontaktausführung
Stift
AAC036
Drahtschutz vorhanden
Nein
AAC820
min. Betriebstemperatur
-40 °C
AAC821
max. Betriebstemperatur
70 °C
AAD244
Kategorie
5, Klasse D bis 100 MHz
AAG599
max. Übertragungsrate
0 Mbit/s
AAM483
Werkstoff des Kontakteinsatzes
Kunststoff
AAO057
Herstellerprodukttyp
Han-Modular RJ45 Cat5 plug 4p IDC
AAP798
Anwendungsnorm
EN 60664-1
AAS465
Steckzyklen, min.
500
AAT080
Polzahl
4
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Stift, Kontakte: 4, Polyamid (PA), RAL 7032 (kieselgrau)
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Stift, Kontakte: 4, Polyamid (PA), RAL 7032 (kieselgrau)
BAB392
Zertifikat/Zulassung
0
BAC140
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V0
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
85366990
COO
Herstellerland
RO