Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HARTING
Beschreibung
Han-Modular ECO, KG-IP65 (PE Version)
Stückliste
HARTING 09140010721
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
09140010721
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Kupplungsgehäuse, mit PE-Kennzeichnung (Pin 1 = PE), mit integrierter Kabelverschraubung, Baugröße: Modular ECO, Rastverriegelung
DESCLONG
Langbeschreibung
Kupplungsgehäuse, mit PE-Kennzeichnung (Pin 1 = PE), mit integrierter Kabelverschraubung, Baugröße: Modular ECO, Rastverriegelung, gerader Kabeleingang, 1x integriert, Werkstoff Gehäuse: Polycarbonat (PC), RAL 7032 (kieselgrau), Schutzart: IP65
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
Han-Modular ECO, KG-IP65 (PE Version)
SUPPLIERALTNO
Alternative Artikelnummer
09 14 001 0721
MANUNAME
Name des Herstellers
HARTING
DELTIME
Planlieferzeit
63
AAB224
Anordnung der Kabelzuführung
vertikal, oben
AAB373
Art der Verriegelung
Rast
AAB408
Ausführung des Gehäuses
Kupplungsgehäuse
AAB737
Kabelverschraubung vorhanden
Ja
AAC108
Schutzart (IP, montiert)
IP65
AAC820
min. Betriebstemperatur
-40 °C
AAC821
max. Betriebstemperatur
85 °C
AAM489
Bügellage
Ohne
AAO057
Herstellerprodukttyp
Han-Modular ECO coupler IP65, PE version
AAO742
Marke
Han-Modular® ECO
AAP372
Anzahl der Kabeleinführungen
1
AAP798
Anwendungsnorm
EN 60664-1
AAS459
Korrosionsbeständigkeit
Han-Modular® ECO
AAS460
Gewindegröße Kabeleingang
integriert
AAS461
Baugröße
Modular ECO
AAS462
Befestigungsart der Kabelverschraubung
integriert
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Kupplungsgehäuse, mit PE-Kennzeichnung (Pin 1 = PE), mit integrierter Kabelverschraubung, Baugröße: Modular ECO, Rastverriegelung, gerader Kabeleingang, 1x integriert, Werkstoff Gehäuse: Polycarbonat (PC), RAL 7032 (kieselgrau), Schutzart: IP65
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Kupplungsgehäuse, mit PE-Kennzeichnung (Pin 1 = PE), mit integrierter Kabelverschraubung, Baugröße: Modular ECO, Rastverriegelung
BAA097
Farbe des Gehäuses
grau
BAA351
Farbe
grau
BAB392
Zertifikat/Zulassung
CE
BAC140
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V0
BAC461
Werkstoff des Gehäuses
Kunststoff, Polycarbonat (PC)
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
2
QUANTITYINT
Mengenstaffel
2
CTN
Zolltarifnummer
85389099
COO
Herstellerland
DE
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
AAB515
Dichtung vorhanden
Nein
BAD388
Klappdeckel vorhanden
Nein
BAG410
UV-beständig