Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HARTING
Beschreibung
Han-Modular coax F-contact 50Ohm (RG58)
Stückliste
HARTING 09140006215
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
09140006215
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Koaxialkontakt, für Kabel RG 58, Betriebsstrom: ≤1,5 A, Stift, Kupferlegierung, vergoldet, Wellenwiderstand: 50 Ω
DESCLONG
Langbeschreibung
Koaxialkontakt, für Kabel RG 58, Betriebsstrom: ≤1,5 A, Stift, Kupferlegierung, vergoldet, Wellenwiderstand: 50 Ω
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
Han-Modular coax F-contact 50Ohm (RG58)
SUPPLIERALTNO
Alternative Artikelnummer
09 14 000 6215
MANUNAME
Name des Herstellers
HARTING
DELTIME
Planlieferzeit
7
AAB754
Kontaktausführung
Stift
AAC202
Werkstoff der Kontaktbeschichtung
Gold, Au
AAC207
Werkstoff des Kontaktes
sonstige Kupferlegierungen
AAO057
Herstellerprodukttyp
Han-Modular coax F-contact 50Ohm (RG58), D-Sub
AAO742
Marke
D-Sub
AAP798
Anwendungsnorm
EN 60664-1
AAS464
Art des Kontaktes
gedreht
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Koaxialkontakt, für Kabel RG 58, Betriebsstrom: ≤1,5 A, Stift, Kupferlegierung, vergoldet, Wellenwiderstand: 50 Ω
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Koaxialkontakt, für Kabel RG 58, Betriebsstrom: ≤1,5 A, Stift, Kupferlegierung, vergoldet, Wellenwiderstand: 50 Ω, Han-Modular coax F-contact 50Ohm (RG58)
BAB392
Zertifikat/Zulassung
0
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
10
QUANTITYINT
Mengenstaffel
10
CTN
Zolltarifnummer
85366910
COO
Herstellerland
DE