Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HARTING
Beschreibung
Han M12 Crimp D-coded female
Stückliste
HARTING 09148812405
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
09148812405
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Einsätze, Crimpanschluss, Buchse, Liquid-crystal polymer (LCP), Bemessungsstrom: ‌4 A, Kontakte: 4, + Schirmung, Leiterquerschnitt: 0,13 ... 0,82 mm²
DESCLONG
Langbeschreibung
Einsätze, Crimpanschluss, Buchse, Liquid-crystal polymer (LCP), Bemessungsstrom: ‌4 A, Kontakte: 4, + Schirmung, Leiterquerschnitt: 0,13 ... 0,82 mm²
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
Han M12 Crimp D-coded female
SUPPLIERALTNO
Alternative Artikelnummer
09 14 881 2405
MANUNAME
Name des Herstellers
HARTING
DELTIME
Planlieferzeit
353
AAB499
Bemessungsstoßspannung
0.8 kV
AAB754
Kontaktausführung
Buchse
AAB755
Kontakteinsatz ohne Kontakte
Ja
AAB789
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (mehrdrähtig)
0.82 mm²
AAB940
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (mehrdrähtig)
0.13 mm²
AAC036
Drahtschutz vorhanden
Nein
AAC820
min. Betriebstemperatur
-40 °C
AAC821
max. Betriebstemperatur
85 °C
AAF726
Bemessungsstrom
4 A
AAK496
Werkstoff des Steckverbindereinsatzes
Thermoplast
AAO057
Herstellerprodukttyp
Han M12 Crimp D-coded female
AAO742
Marke
Han-Modular®
AAP798
Anwendungsnorm
EN 60664-1
AAS458
Anschlussart des Leiters
Crimpanschluss
AAS465
Steckzyklen, min.
500
AAT080
Polzahl
4
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Einsätze, Crimpanschluss, Buchse, Liquid-crystal polymer (LCP), Bemessungsstrom: ‌4 A, Kontakte: 4, + Schirmung, Leiterquerschnitt: 0,13 ... 0,82 mm²
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Einsätze, Crimpanschluss, Buchse, Liquid-crystal polymer (LCP), Bemessungsstrom: ‌4 A, Kontakte: 4, + Schirmung, Leiterquerschnitt: 0,13 ... 0,82 mm²
BAA295
Verschmutzungsgrad
3
BAB392
Zertifikat/Zulassung
0
BAC140
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V0
BAC676
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig ohne Aderendhülse)
0.82 mm²
BAC739
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig ohne Aderendhülse)
0.13 mm²
BAH005
Bemessungsspannung
32 V
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
85366990
COO
Herstellerland
RO