Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HARTING
Beschreibung
Han-INOX 3A-AGG-QB-K
Stückliste
HARTING 19440030305
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
19440030305
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Anbaugehäuse, gerade, mit Metallkappe, Baugröße: 3 A, Längsbügel, Edelstahl, Werkstoff Gehäuse: Edelstahl, unbeschichtet, unlackiert
DESCLONG
Langbeschreibung
Anbaugehäuse, gerade, mit Metallkappe, Baugröße: 3 A, Längsbügel, Edelstahl, Werkstoff Gehäuse: Edelstahl, unbeschichtet, unlackiert, Werkstoff Dichtung: NBR, Schutzart: IP65, IP67
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
Han-INOX 3A-AGG-QB-K
SUPPLIERALTNO
Alternative Artikelnummer
19 44 003 0305
MANUNAME
Name des Herstellers
HARTING
DELTIME
Planlieferzeit
70
AAB373
Art der Verriegelung
Längsbügel
AAB396
Ausführung der Gehäuseoberfläche
unbeschichtet
AAB408
Ausführung des Gehäuses
Anbaugehäuse
AAB504
Beschichtung des Gehäuses
unbeschichtet
AAB515
Dichtung vorhanden
Ja
AAC108
Schutzart (IP, montiert)
IP65, IP67
AAC820
min. Betriebstemperatur
-40 °C
AAC821
max. Betriebstemperatur
125 °C
AAM489
Bügellage
Unterteil
AAO057
Herstellerprodukttyp
Han-INOX 3A-HBM-DL-C
AAO742
Marke
Han-INOX®
AAS459
Korrosionsbeständigkeit
Han-INOX®
AAS461
Baugröße
3 A
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Anbaugehäuse, gerade, mit Metallkappe, Baugröße: 3 A, Längsbügel, Edelstahl, Werkstoff Gehäuse: Edelstahl, unbeschichtet, unlackiert, Werkstoff Dichtung: NBR, Schutzart: IP65, IP67
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Anbaugehäuse, gerade, mit Metallkappe, Baugröße: 3 A, Längsbügel, Edelstahl, Werkstoff Gehäuse: Edelstahl, unbeschichtet, unlackiert
BAA097
Farbe des Gehäuses
Ohne
BAA351
Farbe
farblos
BAB392
Zertifikat/Zulassung
CE
BAC461
Werkstoff des Gehäuses
Edelstahl
BAD388
Klappdeckel vorhanden
Ja
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
85389099
COO
Herstellerland
DE
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
BAG410
UV-beständig