Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HARTING
Beschreibung
Han ID Module Socket Profinet
Stückliste
HARTING 09806150200
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
09806150200
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
ID Profinet, Netzteil, Datenschnittstelle mit HARTING ix Industrial® (Typ A), Buchse, Kontakte: 7
DESCLONG
Langbeschreibung
ID Profinet, Netzteil, Datenschnittstelle mit HARTING ix Industrial® (Typ A), Buchse, Kontakte: 7, Polycarbonat (PC), Liquid-crystal polymer (LCP), RAL 7032 (kieselgrau), weiß
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
Han ID Module Socket Profinet
SUPPLIERALTNO
Alternative Artikelnummer
09 80 615 0200
MANUNAME
Name des Herstellers
HARTING
DELTIME
Planlieferzeit
200
AAB754
Kontaktausführung
Buchse
AAM483
Werkstoff des Kontakteinsatzes
Kunststoff
AAO057
Herstellerprodukttyp
Han ID Module Socket Profinet
AAO742
Marke
Han-Modular®
AAP798
Anwendungsnorm
IEC 60721-3-3
AAS465
Steckzyklen, min.
500
AAS478
Art des Moduls
ID Profinet
AAT080
Polzahl
7
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
ID Profinet, Netzteil, Datenschnittstelle mit HARTING ix Industrial® (Typ A), Buchse, Kontakte: 7, Polycarbonat (PC), Liquid-crystal polymer (LCP), RAL 7032 (kieselgrau), weiß
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
ID Profinet, Netzteil, Datenschnittstelle mit HARTING ix Industrial® (Typ A), Buchse, Kontakte: 7
BAB392
Zertifikat/Zulassung
CE
BAC140
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V0
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
25
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
85366990
COO
Herstellerland
DE