IFC 4.0 제작
언어선택:
Deutsch
English
English
HARTING 10402811009
HARTING
Industrial connectors Han®
Hoods/Housings
Han® HPR HPTC Hoods/housings for harsh outdoor environments
Powered by
CAD모델 선택
{harting_qs/6/30/75/10897.prj},{NB=10402811009},{MANUID=10402811009},{AAB499=20},{AAC820=-40},{AAC821=125},{AAF726=850},{BAB392=0},{BAH005=3600},{QUANTITYMIN=1},{QUANTITYINT=1},{CTN=85389099},{DESCSHORT=Connector sets, Rated current: 850 A, Complete set, Device side, Material: Aluminium die-cast, Degree of protection: IP65, IP67},{DESCLONG=Connector sets, Rated current: 850 A, Complete set, Device side, Material: Aluminium die-cast, Degree of protection: IP65, IP67},{MANUTYPEDESC=Han HPR HPTC 850 DS},{SUPPLIERALTNO=10 40 281 1009},{MANUNAME=HARTING},{DELTIME=56},{AAC108=IP65, IP67},{AAP798=EN 50467},{AAU731=Han® HPR HPTC},{AAU734=Han HPR HPTC 850 DS},{BAC461=aluminium die-cast},{BAC487=Polyamide (PA)},{COO=DE}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
HARTING
Description
Han HPR HPTC 850 DS
Bill of material
HARTING 10402811009
MANUID
Product number of the Manufacturer
10402811009
DESCSHORT
Short Description
Connector sets, Rated current: 850 A, Complete set, Device side, Material: Aluminium die-cast, Degree of protection: IP65, IP67
DESCLONG
Long Description
Connector sets, Rated current: 850 A, Complete set, Device side, Material: Aluminium die-cast, Degree of protection: IP65, IP67
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
Han HPR HPTC 850 DS
SUPPLIERALTNO
Alternative product number
10 40 281 1009
MANUNAME
Manufacturer Name
HARTING
DELTIME
Delivery Time
56
AAB499
Rated surge voltage
20
kV
AAC108
Degree of protection (IP), mounted
IP65, IP67
AAC820
Min. operating temperature
-40
°C
AAC821
Max. operating temperature
125
°C
AAF726
rated current
850
A
AAP798
Application standards
EN 50467
AAU731
Manufacturer product family
Han® HPR HPTC
AAU734
Manufacturer product description
Han HPR HPTC 850 DS
BAB392
certificate/approval
0
BAC461
material of housing
aluminium die-cast
BAC487
material of insulation
Polyamide (PA)
BAH005
rated voltage
3600
V
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
1
QUANTITYINT
Quantity Scale
1
CTN
Customs tariff number
85389099
COO
Country of origin
DE
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
CAD모델 다운로드
이 파트와 연관된 생성 액션이 없습니다.
PDF 데이터시트 생성
견적요청