Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HARTING
Beschreibung
Han HPR HPTC 400 CS UNSH IP65/67 120
Stückliste
HARTING 10402712136
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
10402712136
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Steckverbinder-Sets, Bemessungsstrom: ‌400 A, Komplettset, Kabelseite, Baugröße: 2, 1x M40, Werkstoff: Aluminium-Druckguss, Schutzart: IP65, IP67
DESCLONG
Langbeschreibung
Steckverbinder-Sets, Bemessungsstrom: ‌400 A, Komplettset, Kabelseite, Baugröße: 2, 1x M40, Werkstoff: Aluminium-Druckguss, Schutzart: IP65, IP67
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
Han HPR HPTC 400 CS UNSH IP65/67 120
SUPPLIERALTNO
Alternative Artikelnummer
10 40 271 2136
MANUNAME
Name des Herstellers
HARTING
DELTIME
Planlieferzeit
56
AAB499
Bemessungsstoßspannung
10 kV
AAB789
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (mehrdrähtig)
120 mm²
AAC108
Schutzart (IP, montiert)
IP65, IP67
AAC820
min. Betriebstemperatur
-40 °C
AAC821
max. Betriebstemperatur
125 °C
AAF726
Bemessungsstrom
400 A
AAP372
Anzahl der Kabeleinführungen
1
AAP798
Anwendungsnorm
EN 50467
AAS460
Gewindegröße Kabeleingang
M40
AAU731
Herstellerproduktfamilie
Han® HPR HPTC
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Han HPR HPTC 400 CS UNSH IP65/67 120
BAB392
Zertifikat/Zulassung
0
BAC461
Werkstoff des Gehäuses
Aluminium-Druckguss
BAC487
Werkstoff des Isolierkörpers
Polyamid (PA)
BAC676
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig ohne Aderendhülse)
120 mm²
BAH005
Bemessungsspannung
1800 V
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
85389099
COO
Herstellerland
DE
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
Mit diesem Teil sind keine Aktionen verknüpft