Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HARTING
Beschreibung
Han HighTemp 6B-asg2-LB-K-M20
Stückliste
HARTING 19628062295
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
19628062295
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Sockelgehäuse, mit Metallkappe, Baugröße: 6 B, niedrige Bauform, Längsbügel, Edelstahl, seitlicher Kabeleingang, 2x M20
DESCLONG
Langbeschreibung
Sockelgehäuse, mit Metallkappe, Baugröße: 6 B, niedrige Bauform, Längsbügel, Edelstahl, seitlicher Kabeleingang, 2x M20, Werkstoff Gehäuse: Aluminium-Druckguss, unbeschichtet, unlackiert, Werkstoff Dichtung: FPM, Schutzart: IP65
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
Han HighTemp 6B-asg2-LB-K-M20
SUPPLIERALTNO
Alternative Artikelnummer
19 62 806 2295
MANUNAME
Name des Herstellers
HARTING
DELTIME
Planlieferzeit
77
AAB224
Anordnung der Kabelzuführung
seitlich
AAB373
Art der Verriegelung
Längsbügel
AAB396
Ausführung der Gehäuseoberfläche
unbeschichtet
AAB408
Ausführung des Gehäuses
Sockelgehäuse
AAB504
Beschichtung des Gehäuses
unbeschichtet
AAB515
Dichtung vorhanden
Ja
AAC108
Schutzart (IP, montiert)
IP65
AAC820
min. Betriebstemperatur
-40 °C
AAC821
max. Betriebstemperatur
200 °C
AAM489
Bügellage
Unterteil
AAO057
Herstellerprodukttyp
Han HighTemp 6B-HSM-SL-C-2xM20
AAO742
Marke
Han® High Temp
AAP372
Anzahl der Kabeleinführungen
2
AAS459
Korrosionsbeständigkeit
Han® High Temp
AAS460
Gewindegröße Kabeleingang
M20
AAS461
Baugröße
6 B
AAS462
Befestigungsart der Kabelverschraubung
metrisch
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Sockelgehäuse, mit Metallkappe, Baugröße: 6 B, niedrige Bauform, Längsbügel, Edelstahl, seitlicher Kabeleingang, 2x M20, Werkstoff Gehäuse: Aluminium-Druckguss, unbeschichtet, unlackiert, Werkstoff Dichtung: FPM, Schutzart: IP65
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Sockelgehäuse, mit Metallkappe, Baugröße: 6 B, niedrige Bauform, Längsbügel, Edelstahl, seitlicher Kabeleingang, 2x M20
BAA097
Farbe des Gehäuses
Ohne
BAA351
Farbe
farblos
BAB392
Zertifikat/Zulassung
0
BAC461
Werkstoff des Gehäuses
Aluminium-Druckguss, Aluminium
BAD388
Klappdeckel vorhanden
Ja
BAG410
UV-beständig
Ja
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
85389099
COO
Herstellerland
DE