Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HARTING
Beschreibung
Han High Temp 16B-asg2-M32
Stückliste
HARTING 19628160292
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
19628160292
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Sockelgehäuse, Baugröße: 16 B, hohe Bauform, Querbügel, Edelstahl, seitlicher Kabeleingang, 2x M32
DESCLONG
Langbeschreibung
Sockelgehäuse, Baugröße: 16 B, hohe Bauform, Querbügel, Edelstahl, seitlicher Kabeleingang, 2x M32, Werkstoff Gehäuse: Aluminium-Druckguss, unbeschichtet, unlackiert, Werkstoff Dichtung: FPM, Schutzart: IP65
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
Han High Temp 16B-asg2-M32
SUPPLIERALTNO
Alternative Artikelnummer
19 62 816 0292
MANUNAME
Name des Herstellers
HARTING
DELTIME
Planlieferzeit
77
AAB224
Anordnung der Kabelzuführung
seitlich
AAB373
Art der Verriegelung
Querbügel
AAB396
Ausführung der Gehäuseoberfläche
unbeschichtet
AAB408
Ausführung des Gehäuses
Sockelgehäuse
AAB504
Beschichtung des Gehäuses
unbeschichtet
AAB515
Dichtung vorhanden
Ja
AAC108
Schutzart (IP, montiert)
IP65
AAC820
min. Betriebstemperatur
-40 °C
AAC821
max. Betriebstemperatur
200 °C
AAM489
Bügellage
Unterteil
AAO057
Herstellerprodukttyp
Han High Temp 16B-HSM 2xM32
AAO742
Marke
Han® High Temp
AAP372
Anzahl der Kabeleinführungen
2
AAS459
Korrosionsbeständigkeit
Han® High Temp
AAS460
Gewindegröße Kabeleingang
M32
AAS461
Baugröße
16 B
AAS462
Befestigungsart der Kabelverschraubung
metrisch
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Sockelgehäuse, Baugröße: 16 B, hohe Bauform, Querbügel, Edelstahl, seitlicher Kabeleingang, 2x M32, Werkstoff Gehäuse: Aluminium-Druckguss, unbeschichtet, unlackiert, Werkstoff Dichtung: FPM, Schutzart: IP65
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Sockelgehäuse, Baugröße: 16 B, hohe Bauform, Querbügel, Edelstahl, seitlicher Kabeleingang, 2x M32
BAA097
Farbe des Gehäuses
Ohne
BAA351
Farbe
farblos
BAB392
Zertifikat/Zulassung
0
BAC461
Werkstoff des Gehäuses
Aluminium-Druckguss, Aluminium
BAG410
UV-beständig
Ja
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
85389099
COO
Herstellerland
DE
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
BAD388
Klappdeckel vorhanden