Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HARTING
Beschreibung
Han GND Anbaugehäuse
Stückliste
HARTING 09140010330
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
09140010330
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Anbaugehäuse, Rastverriegelung, Werkstoff Gehäuse: Polycarbonat (PC), grün, Werkstoff Dichtung: NBR, Schutzart: IP65
DESCLONG
Langbeschreibung
Anbaugehäuse, Rastverriegelung, Werkstoff Gehäuse: Polycarbonat (PC), grün, Werkstoff Dichtung: NBR, Schutzart: IP65
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
Han GND Anbaugehäuse
SUPPLIERALTNO
Alternative Artikelnummer
09 14 001 0330
MANUNAME
Name des Herstellers
HARTING
DELTIME
Planlieferzeit
77
AAB373
Art der Verriegelung
Rast
AAB408
Ausführung des Gehäuses
Anbaugehäuse
AAB515
Dichtung vorhanden
Ja
AAC108
Schutzart (IP, montiert)
IP65
AAC820
min. Betriebstemperatur
-40 °C
AAC821
max. Betriebstemperatur
85 °C
AAM489
Bügellage
Ohne
AAO057
Herstellerprodukttyp
Han GND housing
AAO742
Marke
Han® GND
AAP798
Anwendungsnorm
EN 60664-1
AAS459
Korrosionsbeständigkeit
Han® GND
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Anbaugehäuse, Rastverriegelung, Werkstoff Gehäuse: Polycarbonat (PC), grün, Werkstoff Dichtung: NBR, Schutzart: IP65
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Anbaugehäuse, Rastverriegelung, Werkstoff Gehäuse: Polycarbonat (PC), grün, Werkstoff Dichtung: NBR, Schutzart: IP65
BAA097
Farbe des Gehäuses
grün
BAA351
Farbe
grün
BAB392
Zertifikat/Zulassung
0
BAC140
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V0
BAC461
Werkstoff des Gehäuses
Kunststoff, Polycarbonat (PC)
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
2
QUANTITYINT
Mengenstaffel
2
CTN
Zolltarifnummer
85389099
COO
Herstellerland
DE
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
BAD388
Klappdeckel vorhanden
Nein
BAG410
UV-beständig