Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HARTING
Beschreibung
Han-Eco Outdoor 16A-AGG
Stückliste
HARTING 19462160301
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
19462160301
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Anbaugehäuse, Baugröße: 16 A, Längsbügel, Polyamid (PA), glasfaserverstärkt
DESCLONG
Langbeschreibung
Anbaugehäuse, Baugröße: 16 A, Längsbügel, Polyamid (PA), glasfaserverstärkt, Werkstoff Gehäuse: Polyamid (PA), glasfaserverstärkt, RAL 9005 (tiefschwarz), Werkstoff Dichtung: FPM, Schutzart: IP65
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
Han-Eco Outdoor 16A-AGG
SUPPLIERALTNO
Alternative Artikelnummer
19 46 216 0301
MANUNAME
Name des Herstellers
HARTING
DELTIME
Planlieferzeit
63
AAB373
Art der Verriegelung
Längsbügel
AAB408
Ausführung des Gehäuses
Anbaugehäuse
AAB515
Dichtung vorhanden
Ja
AAC108
Schutzart (IP, montiert)
IP65
AAC820
min. Betriebstemperatur
-40 °C
AAC821
max. Betriebstemperatur
125 °C
AAM489
Bügellage
Unterteil
AAO057
Herstellerprodukttyp
Han-Eco Outdoor 16A-HBM
AAO742
Marke
Han-Eco®
AAP798
Anwendungsnorm
IEC 61984
AAS459
Korrosionsbeständigkeit
Han-Eco®
AAS461
Baugröße
16 A
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Anbaugehäuse, Baugröße: 16 A, Längsbügel, Polyamid (PA), glasfaserverstärkt, Werkstoff Gehäuse: Polyamid (PA), glasfaserverstärkt, RAL 9005 (tiefschwarz), Werkstoff Dichtung: FPM, Schutzart: IP65
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Anbaugehäuse, Baugröße: 16 A, Längsbügel, Polyamid (PA), glasfaserverstärkt
BAA097
Farbe des Gehäuses
schwarz
BAA351
Farbe
schwarz
BAB392
Zertifikat/Zulassung
CE
BAC140
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V0
BAC461
Werkstoff des Gehäuses
Polyamid (PA), glasfaserverstärkt
BAG410
UV-beständig
Ja
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
85389099
COO
Herstellerland
DE
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
BAD388
Klappdeckel vorhanden