Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HARTING
Beschreibung
Han-Eco Mod.10-TGG-M32-KV
Stückliste
HARTING 19411100422
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
19411100422
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Tüllengehäuse, mit integrierter Kabelverschraubung, Baugröße: 10 B, Querbügel, gerader Kabeleingang, 1x M32
DESCLONG
Langbeschreibung
Tüllengehäuse, mit integrierter Kabelverschraubung, Baugröße: 10 B, Querbügel, gerader Kabeleingang, 1x M32, Werkstoff Gehäuse: Polyamid (PA), glasfaserverstärkt, RAL 9005 (tiefschwarz), Schutzart: IP65
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
Han-Eco Mod.10-TGG-M32-KV
SUPPLIERALTNO
Alternative Artikelnummer
19 41 110 0422
MANUNAME
Name des Herstellers
HARTING
DELTIME
Planlieferzeit
49
AAB224
Anordnung der Kabelzuführung
vertikal, oben
AAB373
Art der Verriegelung
Querbügel
AAB408
Ausführung des Gehäuses
Tüllengehäuse
AAB737
Kabelverschraubung vorhanden
Ja
AAC108
Schutzart (IP, montiert)
IP65
AAC820
min. Betriebstemperatur
-40 °C
AAC821
max. Betriebstemperatur
125 °C
AAM489
Bügellage
Unterteil
AAO057
Herstellerprodukttyp
Han-Eco Mod.10-HTE-M32-glanded
AAO742
Marke
Han-Eco®
AAP372
Anzahl der Kabeleinführungen
1
AAP798
Anwendungsnorm
IEC 61984
AAS459
Korrosionsbeständigkeit
Han-Eco®
AAS460
Gewindegröße Kabeleingang
M32
AAS461
Baugröße
10 B
AAS462
Befestigungsart der Kabelverschraubung
metrisch
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Tüllengehäuse, mit integrierter Kabelverschraubung, Baugröße: 10 B, Querbügel, gerader Kabeleingang, 1x M32, Werkstoff Gehäuse: Polyamid (PA), glasfaserverstärkt, RAL 9005 (tiefschwarz), Schutzart: IP65
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Tüllengehäuse, mit integrierter Kabelverschraubung, Baugröße: 10 B, Querbügel, gerader Kabeleingang, 1x M32
BAA097
Farbe des Gehäuses
schwarz
BAA351
Farbe
schwarz
BAB392
Zertifikat/Zulassung
CE
BAC140
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V0
BAC461
Werkstoff des Gehäuses
Polyamid (PA), glasfaserverstärkt
BAG410
UV-beständig
Ja
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
85389099
COO
Herstellerland
DE
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
AAB515
Dichtung vorhanden
Nein
BAD388
Klappdeckel vorhanden