Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HARTING
Beschreibung
Han-Eco Kabelverschraubung M32
Stückliste
HARTING 19410005131
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
19410005131
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Kabelverschraubung, M32, Klemmbereich: 13 ... 21 mm, Werkstoff Kabelverschraubungen: Polyamid (PA), Schlüsselweite: 36
DESCLONG
Langbeschreibung
Kabelverschraubung, M32, Klemmbereich: 13 ... 21 mm, Werkstoff Kabelverschraubungen: Polyamid (PA), Schlüsselweite: 36
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
Han-Eco Kabelverschraubung M32
SUPPLIERALTNO
Alternative Artikelnummer
19 41 000 5131
MANUNAME
Name des Herstellers
HARTING
DELTIME
Planlieferzeit
63
AAG623
Schlüsselweite (1)
36 mm
AAO057
Herstellerprodukttyp
Han-Eco®
AAO742
Marke
Han-Eco®
AAS460
Gewindegröße Kabeleingang
M32
AAS481
Gewindeart der Kabelverschraubung
metrisch
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Kabelverschraubung, M32, Klemmbereich: 13 ... 21 mm, Werkstoff Kabelverschraubungen: Polyamid (PA), Schlüsselweite: 36
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Kabelverschraubung, M32, Klemmbereich: 13 ... 21 mm, Werkstoff Kabelverschraubungen: Polyamid (PA), Schlüsselweite: 36
BAA039
max. Umgebungstemperatur
125 °C
BAA351
Farbe
schwarz
BAB664
Werkstoff
Polyamid (PA)
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
2
QUANTITYINT
Mengenstaffel
2
CTN
Zolltarifnummer
39174000
COO
Herstellerland
DE