Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
HARTING
Description
Han-Easy Lock ® 10A, SL
Bill of material
HARTING 09000005224
PREVIEW
Preview
MANUID
Product number of the Manufacturer
09000005224
DESCSHORT
Short Description
Locking levers, Size: 10 A, Single locking lever
DESCLONG
Long Description
Locking levers, Size: 10 A, Single locking lever
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
Han-Easy Lock ® 10A, SL
SUPPLIERALTNO
Alternative product number
09 00 000 5224
MANUNAME
Manufacturer Name
HARTING
DELTIME
Delivery Time
63
AAO057
Product type
Han-Easy Lock ® 10A, SL
AAO742
Brand
Han A®
AAU734
Manufacturer product description
Locking levers, Size: 10 A, Single locking lever
AAW338
Manufacturer product designation
Locking levers, Size: 10 A, Single locking lever
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
10
QUANTITYINT
Quantity Scale
10
CTN
Customs tariff number
85389099
COO
Country of origin
DE
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Les utilisateurs qui ont vu cela, ont également été intéressés par
    HARTING
    Han 10A-HBM-SL-C
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés