Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HARTING
Beschreibung
Han E-SMC-SK-GT-CRA- 4,0 mm²/ 12 AWG
Stückliste
HARTING 09330006307
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
09330006307
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Crimpkontakt, Betriebsstrom: ≤16 A, Stift, Kupferlegierung, Han®-GoldTec, Leiterquerschnitt: 4 mm², AWG 12
DESCLONG
Langbeschreibung
Crimpkontakt, Betriebsstrom: ≤16 A, Stift, Kupferlegierung, Han®-GoldTec, Leiterquerschnitt: 4 mm², AWG 12
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
Han E-SMC-SK-GT-CRA- 4,0 mm²/ 12 AWG
SUPPLIERALTNO
Alternative Artikelnummer
09 33 000 6307
MANUNAME
Name des Herstellers
HARTING
DELTIME
Planlieferzeit
8
AAB202
Abisolierlänge
7.5 mm
AAB754
Kontaktausführung
Stift
AAB785
max. anschließbarer Leiterquerschnitt
4 mm²
AAC202
Werkstoff der Kontaktbeschichtung
Nickel/Gold
AAC207
Werkstoff des Kontaktes
sonstige Kupferlegierungen
AAO057
Herstellerprodukttyp
Han E-SMC-MC-GT-CRT- 4.0 mm² / 12 AWG, Han E®
AAO742
Marke
Han E®
AAP798
Anwendungsnorm
EN 60664-1
AAS464
Art des Kontaktes
gedreht
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Crimpkontakt, Betriebsstrom: ≤16 A, Stift, Kupferlegierung, Han®-GoldTec, Leiterquerschnitt: 4 mm², AWG 12
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Crimpkontakt, Betriebsstrom: ≤16 A, Stift, Kupferlegierung, Han®-GoldTec, Leiterquerschnitt: 4 mm², AWG 12, Han E-SMC-MC-GT-CRT- 4.0 mm² / 12 AWG
BAB392
Zertifikat/Zulassung
0
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
100
QUANTITYINT
Mengenstaffel
100
CTN
Zolltarifnummer
85366990
COO
Herstellerland
DE