Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HARTING
Beschreibung
Han E LP-Adapter
Stückliste
HARTING 09330009996
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
09330009996
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Zubehör, Leiterplattenadapter, im Han E® Crimpeinsatz, Bemessungsstrom: ‌16 A, Polycarbonat (PC)
DESCLONG
Langbeschreibung
Zubehör, Leiterplattenadapter, im Han E® Crimpeinsatz, Bemessungsstrom: ‌16 A, Polycarbonat (PC)
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
Han E LP-Adapter
SUPPLIERALTNO
Alternative Artikelnummer
09 33 000 9996
MANUNAME
Name des Herstellers
HARTING
DELTIME
Planlieferzeit
41
AAB754
Kontaktausführung
Stift, Buchse
AAF726
Bemessungsstrom
16 A
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Zubehör, Leiterplattenadapter, im Han E® Crimpeinsatz, Bemessungsstrom: ‌16 A, Polycarbonat (PC)
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Han E LP-Adapter
AAZ360
untere Grenztemperatur
-40 °C
AAZ361
obere Grenztemperatur
125 °C
BAB392
Zertifikat/Zulassung
0
BAC487
Werkstoff des Isolierkörpers
Polycarbonat (PC)
BAH005
Bemessungsspannung
500 V
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
50
QUANTITYINT
Mengenstaffel
50
CTN
Zolltarifnummer
85366990
COO
Herstellerland
RO
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
BAC818
Befestigungsart
sonstige