Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HARTING
Beschreibung
Han E-Kontaktstift-c Au 5,5 mm² / 10 AWG
Stückliste
HARTING 09330006139
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
09330006139
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Crimpkontakt, Betriebsstrom: ≤16 A, Stift, Kupferlegierung, vergoldet, Leiterquerschnitt: 5,5 mm²
DESCLONG
Langbeschreibung
Crimpkontakt, Betriebsstrom: ≤16 A, Stift, Kupferlegierung, vergoldet, Leiterquerschnitt: 5,5 mm²
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
Han E-Kontaktstift-c Au 5,5 mm² / 10 AWG
SUPPLIERALTNO
Alternative Artikelnummer
09 33 000 6139
MANUNAME
Name des Herstellers
HARTING
DELTIME
Planlieferzeit
77
AAB754
Kontaktausführung
Stift
AAB785
max. anschließbarer Leiterquerschnitt
5.5 mm²
AAC202
Werkstoff der Kontaktbeschichtung
Gold, Au
AAC207
Werkstoff des Kontaktes
sonstige Kupferlegierungen
AAO057
Herstellerprodukttyp
Han E-Male Contact-c Au 5,5 mm² / 10 AWG, Han E®
AAO742
Marke
Han E®
AAP798
Anwendungsnorm
EN 60664-1
AAS464
Art des Kontaktes
gedreht
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Crimpkontakt, Betriebsstrom: ≤16 A, Stift, Kupferlegierung, vergoldet, Leiterquerschnitt: 5,5 mm²
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Crimpkontakt, Betriebsstrom: ≤16 A, Stift, Kupferlegierung, vergoldet, Leiterquerschnitt: 5,5 mm², Han E-Male Contact-c Au 5,5 mm² / 10 AWG
BAB392
Zertifikat/Zulassung
0
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1000
QUANTITYINT
Mengenstaffel
100
CTN
Zolltarifnummer
85366990
COO
Herstellerland
DE