Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HARTING
Beschreibung
Han E-Kontaktstift-c Ag 0,5 mm² / 20 AWG
Stückliste
HARTING 09330006121
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
09330006121
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Crimpkontakt, Betriebsstrom: ≤16 A, Stift, Kupferlegierung, versilbert, Leiterquerschnitt: 0,5 mm², AWG 20
DESCLONG
Langbeschreibung
Crimpkontakt, Betriebsstrom: ≤16 A, Stift, Kupferlegierung, versilbert, Leiterquerschnitt: 0,5 mm², AWG 20
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
Han E-Kontaktstift-c Ag 0,5 mm² / 20 AWG
SUPPLIERALTNO
Alternative Artikelnummer
09 33 000 6121
MANUNAME
Name des Herstellers
HARTING
DELTIME
Planlieferzeit
7
AAB202
Abisolierlänge
7.5 mm
AAB754
Kontaktausführung
Stift
AAB785
max. anschließbarer Leiterquerschnitt
0.5 mm²
AAC202
Werkstoff der Kontaktbeschichtung
Silber
AAC207
Werkstoff des Kontaktes
sonstige Kupferlegierungen
AAO057
Herstellerprodukttyp
Han E M Crimp Contact Ag 0.5 mm²/ 20 AWG, Han E®
AAO742
Marke
Han E®
AAP798
Anwendungsnorm
EN 60664-1
AAS464
Art des Kontaktes
gedreht
AAS465
Steckzyklen, min.
500
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Crimpkontakt, Betriebsstrom: ≤16 A, Stift, Kupferlegierung, versilbert, Leiterquerschnitt: 0,5 mm², AWG 20
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Crimpkontakt, Betriebsstrom: ≤16 A, Stift, Kupferlegierung, versilbert, Leiterquerschnitt: 0,5 mm², AWG 20, Han E M Crimp Contact Ag 0.5 mm²/ 20 AWG
BAB392
Zertifikat/Zulassung
0
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
100
QUANTITYINT
Mengenstaffel
100
CTN
Zolltarifnummer
85366990
COO
Herstellerland
CH
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Benutzer, die sich dieses Teil angesehen haben, interessierten sich auch für die folgenden Teile
    HARTING
    Han E-Kontaktbuchse-c Ag 0,5mm² / AWG 20
    HARTING
    Han E-Kontaktstift-c 0,5mm²/AWG20 (Fe)
    HARTING
    Han E-Kontaktstift-c CuNi 0,5 mm²/20 AWG
    HARTING
    Han EE module, crimp male
    HARTING
    Han E-Kontaktbuchse-c Ag 1,5 mm²/ 16 AWG
    HARTING
    Gelenkrahmen 16B für 4 Module (A..D)
    HARTING
    Han E-Kontaktstift-c Ag 1,5 mm² / 16 AWG
    HARTING
    Han E-Kontaktstift-c Ag 2,5 mm² / 14 AWG
    HARTING
    Han E-Kontaktbuchse-c Ag 2,5 mm²/ 14 AWG
    HARTING
    Han DD module, crimp male
    HARTING
    R 15-BU-C-0,14-0,37 QMM
    HARTING
    R 15-BU-C-0,5 QMM
    HARTING
    Han E-Kontaktstift-c Ag 0,75mm² / 18 AWG
    HARTING
    R 15-BU-C-1,5 QMM
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen