Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HARTING
Beschreibung
Han E-Kontaktbuchse-c Ag 3,0 mm²/ 12 AWG
Stückliste
HARTING 09330006206
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
09330006206
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Crimpkontakt, Betriebsstrom: ≤16 A, Buchse, Kupferlegierung, versilbert, Leiterquerschnitt: 3 mm², AWG 12
DESCLONG
Langbeschreibung
Crimpkontakt, Betriebsstrom: ≤16 A, Buchse, Kupferlegierung, versilbert, Leiterquerschnitt: 3 mm², AWG 12
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
Han E-Kontaktbuchse-c Ag 3,0 mm²/ 12 AWG
SUPPLIERALTNO
Alternative Artikelnummer
09 33 000 6206
MANUNAME
Name des Herstellers
HARTING
DELTIME
Planlieferzeit
63
AAB202
Abisolierlänge
7.5 mm
AAB754
Kontaktausführung
Buchse
AAB785
max. anschließbarer Leiterquerschnitt
3 mm²
AAC202
Werkstoff der Kontaktbeschichtung
Silber
AAC207
Werkstoff des Kontaktes
sonstige Kupferlegierungen
AAO057
Herstellerprodukttyp
Han E F Crimp Contact Ag 3.0 mm²/ 12 AWG, Han E®
AAO742
Marke
Han E®
AAP798
Anwendungsnorm
EN 60664-1
AAS464
Art des Kontaktes
gedreht
AAS465
Steckzyklen, min.
500
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Crimpkontakt, Betriebsstrom: ≤16 A, Buchse, Kupferlegierung, versilbert, Leiterquerschnitt: 3 mm², AWG 12
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Crimpkontakt, Betriebsstrom: ≤16 A, Buchse, Kupferlegierung, versilbert, Leiterquerschnitt: 3 mm², AWG 12, Han E F Crimp Contact Ag 3.0 mm²/ 12 AWG
BAB392
Zertifikat/Zulassung
0
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
100
QUANTITYINT
Mengenstaffel
100
CTN
Zolltarifnummer
85366990
COO
Herstellerland
DE