Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HARTING
Beschreibung
Han E HMC Doppelkontakt M für LP-Adapter
Stückliste
HARTING 09332006180
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
09332006180
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Leiterplattenkontakt, Betriebsstrom: ≤16 A, Stift, Kupferlegierung, vergoldet
DESCLONG
Langbeschreibung
Leiterplattenkontakt, Betriebsstrom: ≤16 A, Stift, Kupferlegierung, vergoldet
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
Han E HMC Doppelkontakt M für LP-Adapter
SUPPLIERALTNO
Alternative Artikelnummer
09 33 200 6180
MANUNAME
Name des Herstellers
HARTING
DELTIME
Planlieferzeit
77
AAB754
Kontaktausführung
Stift
AAC202
Werkstoff der Kontaktbeschichtung
Gold, Au
AAC207
Werkstoff des Kontaktes
sonstige Kupferlegierungen
AAO057
Herstellerprodukttyp
Han E HMC twin contact M for PCB-adapter, Han E®
AAO742
Marke
Han E®
AAP798
Anwendungsnorm
EN 60664-1
AAS464
Art des Kontaktes
gedreht
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Leiterplattenkontakt, Betriebsstrom: ≤16 A, Stift, Kupferlegierung, vergoldet
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Leiterplattenkontakt, Betriebsstrom: ≤16 A, Stift, Kupferlegierung, vergoldet, Han E HMC twin contact M for PCB-adapter
BAB392
Zertifikat/Zulassung
0
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
100
QUANTITYINT
Mengenstaffel
100
CTN
Zolltarifnummer
85366990
COO
Herstellerland
DE