Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HARTING
Beschreibung
Han D-Sub module, Profibus T function
Stückliste
HARTING 09140093151
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
09140093151
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Han® D-Sub Modul, Schraubanschluss, Buchse, Kontakte: 9, Leiterquerschnitt: 0,08 ... 0,52 mm², Bemessungsstrom: ‌5 A
DESCLONG
Langbeschreibung
Han® D-Sub Modul, Schraubanschluss, Buchse, Kontakte: 9, Leiterquerschnitt: 0,08 ... 0,52 mm², Bemessungsstrom: ‌5 A, Polycarbonat (PC), Zink-Druckguss, RAL 7032 (kieselgrau)
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
Han D-Sub module, Profibus T function
SUPPLIERALTNO
Alternative Artikelnummer
09 14 009 3151
MANUNAME
Name des Herstellers
HARTING
DELTIME
Planlieferzeit
63
AAB499
Bemessungsstoßspannung
0.8 kV
AAB754
Kontaktausführung
Buchse
AAB789
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (mehrdrähtig)
0.52 mm²
AAB940
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (mehrdrähtig)
0.08 mm²
AAC820
min. Betriebstemperatur
-40 °C
AAC821
max. Betriebstemperatur
125 °C
AAF726
Bemessungsstrom
5 A
AAM483
Werkstoff des Kontakteinsatzes
Kunststoff, Zink-Druckguss
AAO057
Herstellerprodukttyp
Han D-Sub module, Profibus T function
AAO742
Marke
Han-Modular®
AAP798
Anwendungsnorm
EN 60664-1
AAS465
Steckzyklen, min.
500
AAS468
Kontakttyp
Schraubanschluss
AAS478
Art des Moduls
D-SUB
AAT080
Polzahl
9
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Han® D-Sub Modul, Schraubanschluss, Buchse, Kontakte: 9, Leiterquerschnitt: 0,08 ... 0,52 mm², Bemessungsstrom: ‌5 A, Polycarbonat (PC), Zink-Druckguss, RAL 7032 (kieselgrau)
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Han® D-Sub Modul, Schraubanschluss, Buchse, Kontakte: 9, Leiterquerschnitt: 0,08 ... 0,52 mm², Bemessungsstrom: ‌5 A
BAA295
Verschmutzungsgrad
3
BAB392
Zertifikat/Zulassung
0
BAC140
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V0
BAC676
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig ohne Aderendhülse)
0.52 mm²
BAC739
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig ohne Aderendhülse)
0.08 mm²
BAH005
Bemessungsspannung
50 V
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
85389099
COO
Herstellerland
DE