Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HARTING
Beschreibung
Han D Bu-Kontakt f. LP-Adapter Au
Stückliste
HARTING 09150006295
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
09150006295
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Leiterplattenkontakt, Betriebsstrom: ≤7,5 A, Buchse, Kupferlegierung, vergoldet
DESCLONG
Langbeschreibung
Leiterplattenkontakt, Betriebsstrom: ≤7,5 A, Buchse, Kupferlegierung, vergoldet
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
Han D Bu-Kontakt f. LP-Adapter Au
SUPPLIERALTNO
Alternative Artikelnummer
09 15 000 6295
MANUNAME
Name des Herstellers
HARTING
DELTIME
Planlieferzeit
91
AAB754
Kontaktausführung
Buchse
AAC202
Werkstoff der Kontaktbeschichtung
Gold, Au
AAC207
Werkstoff des Kontaktes
sonstige Kupferlegierungen
AAO057
Herstellerprodukttyp
Han D F contact f. PCB adapter Au, Han D®
AAO742
Marke
Han D®
AAP798
Anwendungsnorm
EN 60664-1
AAS464
Art des Kontaktes
gedreht
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Leiterplattenkontakt, Betriebsstrom: ≤7,5 A, Buchse, Kupferlegierung, vergoldet
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Leiterplattenkontakt, Betriebsstrom: ≤7,5 A, Buchse, Kupferlegierung, vergoldet, Han D F contact f. PCB adapter Au
BAB392
Zertifikat/Zulassung
0
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1000
QUANTITYINT
Mengenstaffel
100
CTN
Zolltarifnummer
85366990
COO
Herstellerland
DE
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
Mit diesem Teil sind keine Aktionen verknüpft