Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HARTING
Beschreibung
Han Compact - gg - M25 vernickelt
Stückliste
HARTING 19120080428
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
19120080428
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Tüllengehäuse, für Standard Kabelverschraubung, mit separater PE-Klemmstelle, für alle Kontakteinsätze der Baugröße Han-Compact®
DESCLONG
Langbeschreibung
Tüllengehäuse, für Standard Kabelverschraubung, mit separater PE-Klemmstelle, für alle Kontakteinsätze der Baugröße Han-Compact®, Baugröße: Han-Compact®, Längsbügel, gerader Kabeleingang, 1x M25, Werkstoff Gehäuse: Zink-Druckguss, vernickelt, Schutzart: IP65
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
Han Compact - gg - M25 vernickelt
SUPPLIERALTNO
Alternative Artikelnummer
19 12 008 0428
MANUNAME
Name des Herstellers
HARTING
DELTIME
Planlieferzeit
49
AAB224
Anordnung der Kabelzuführung
vertikal, oben
AAB373
Art der Verriegelung
Längsbügel
AAB396
Ausführung der Gehäuseoberfläche
vernickelt
AAB408
Ausführung des Gehäuses
Tüllengehäuse
AAB504
Beschichtung des Gehäuses
vernickelt
AAC108
Schutzart (IP, montiert)
IP65
AAC820
min. Betriebstemperatur
-40 °C
AAC821
max. Betriebstemperatur
125 °C
AAM489
Bügellage
Unterteil
AAO057
Herstellerprodukttyp
Han Compact Top Entry Hood M25 HC nickel
AAO742
Marke
Han-Compact®
AAP372
Anzahl der Kabeleinführungen
1
AAS459
Korrosionsbeständigkeit
Han-Compact®
AAS460
Gewindegröße Kabeleingang
M25
AAS461
Baugröße
Han-Compact®
AAS462
Befestigungsart der Kabelverschraubung
metrisch
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Tüllengehäuse, für Standard Kabelverschraubung, mit separater PE-Klemmstelle, für alle Kontakteinsätze der Baugröße Han-Compact®, Baugröße: Han-Compact®, Längsbügel, gerader Kabeleingang, 1x M25, Werkstoff Gehäuse: Zink-Druckguss, vernickelt, Schutzart: IP65
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Tüllengehäuse, für Standard Kabelverschraubung, mit separater PE-Klemmstelle, für alle Kontakteinsätze der Baugröße Han-Compact®
BAB392
Zertifikat/Zulassung
CE
BAC461
Werkstoff des Gehäuses
Zink, Zink-Druckguss
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
85389099
COO
Herstellerland
DE
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
AAB515
Dichtung vorhanden
Nein
BAD388
Klappdeckel vorhanden
Nein
BAG410
UV-beständig