IFC 4.0 제작
언어선택:
Deutsch
English
English
HARTING 19000007126
HARTING
Industrial connectors Han®
Accessories
Cable glands
Powered by
CAD모델 선택
{harting_qs/6/52/207/12887.prj},{NB=19000007126},{MANUID=19000007126},{AAG623=46},{BAA039=100},{QUANTITYMIN=1},{QUANTITYINT=1},{CTN=74199990},{PREVIEW=../../../_pool_/20/fc/19_00_000_712x_cmyk01.tif__web.png},{DESCSHORT=Cable gland, Railway version, M40, Clamping range: 21 ... 26.5 mm, Material (cable glands): Brass, IP68, Wrench size: 46, 50},{DESCLONG=Cable gland, Railway version, M40, Clamping range: 21 ... 26.5 mm, Material (cable glands): Brass, IP68, Wrench size: 46, 50},{MANUTYPEDESC=Han CGM-M-Rail M40 D.21-26.5mm},{SUPPLIERALTNO=19 00 000 7126},{MANUNAME=HARTING},{DELTIME=28},{AAC108=IP68},{AAO057=Han® CGM-M-Rail},{AAO742=Han® CGM-M-Rail},{AAS460=M40},{AAS481=metric}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
HARTING
Description
Han CGM-M-Rail M40 D.21-26.5mm
Bill of material
HARTING 19000007126
PREVIEW
Preview
MANUID
Product number of the Manufacturer
19000007126
DESCSHORT
Short Description
Cable gland, Railway version, M40, Clamping range: 21 ... 26.5 mm, Material (cable glands): Brass, IP68, Wrench size: 46, 50
DESCLONG
Long Description
Cable gland, Railway version, M40, Clamping range: 21 ... 26.5 mm, Material (cable glands): Brass, IP68, Wrench size: 46, 50
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
Han CGM-M-Rail M40 D.21-26.5mm
SUPPLIERALTNO
Alternative product number
19 00 000 7126
MANUNAME
Manufacturer Name
HARTING
DELTIME
Delivery Time
28
AAC108
Degree of protection (IP), mounted
IP68
AAG623
wrench width 1
46
mm
AAO057
Product type
Han® CGM-M-Rail
AAO742
Brand
Han® CGM-M-Rail
AAS460
Size of connection thread
M40
AAS481
Thread type of the cable gland
metric
AAU734
Manufacturer product description
Cable gland, Railway version, M40, Clamping range: 21 ... 26.5 mm, Material (cable glands): Brass, IP68, Wrench size: 46, 50
AAW338
Manufacturer product designation
Cable gland, Railway version, M40, Clamping range: 21 ... 26.5 mm, Material (cable glands): Brass, IP68, Wrench size: 46, 50
BAA039
max. operating ambient temperature
100
°C
BAB664
material
Brass
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
1
QUANTITYINT
Quantity Scale
1
CTN
Customs tariff number
74199990
COO
Country of origin
DE
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청