Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HARTING
Beschreibung
Han CGM-M-Rail M40 D.21-26.5mm
Stückliste
HARTING 19000007126
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
19000007126
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Kabelverschraubung, Bahnversion, M40, Klemmbereich: 21 ... 26,5 mm, Werkstoff Kabelverschraubungen: Messing, IP68, Schlüsselweite: 46, 50
DESCLONG
Langbeschreibung
Kabelverschraubung, Bahnversion, M40, Klemmbereich: 21 ... 26,5 mm, Werkstoff Kabelverschraubungen: Messing, IP68, Schlüsselweite: 46, 50
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
Han CGM-M-Rail M40 D.21-26.5mm
SUPPLIERALTNO
Alternative Artikelnummer
19 00 000 7126
MANUNAME
Name des Herstellers
HARTING
DELTIME
Planlieferzeit
28
AAC108
Schutzart (IP, montiert)
IP68
AAG623
Schlüsselweite (1)
46 mm
AAO057
Herstellerprodukttyp
Han® CGM-M-Rail
AAO742
Marke
Han® CGM-M-Rail
AAS460
Gewindegröße Kabeleingang
M40
AAS481
Gewindeart der Kabelverschraubung
metrisch
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Kabelverschraubung, Bahnversion, M40, Klemmbereich: 21 ... 26,5 mm, Werkstoff Kabelverschraubungen: Messing, IP68, Schlüsselweite: 46, 50
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Kabelverschraubung, Bahnversion, M40, Klemmbereich: 21 ... 26,5 mm, Werkstoff Kabelverschraubungen: Messing, IP68, Schlüsselweite: 46, 50
BAA039
max. Umgebungstemperatur
100 °C
BAB664
Werkstoff
Messing
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
74199990
COO
Herstellerland
DE