Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HARTING
Beschreibung
Han C PCB Modul Bu
Stückliste
HARTING 09140032710
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
09140032710
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Zubehör, Leiterplattenadapter, im Han® C Modul, Bemessungsstrom: ‌40 A, Polycarbonat (PC)
DESCLONG
Langbeschreibung
Zubehör, Leiterplattenadapter, im Han® C Modul, Bemessungsstrom: ‌40 A, Polycarbonat (PC)
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
Han C PCB Modul Bu
SUPPLIERALTNO
Alternative Artikelnummer
09 14 003 2710
MANUNAME
Name des Herstellers
HARTING
DELTIME
Planlieferzeit
28
AAB754
Kontaktausführung
Buchse
AAF726
Bemessungsstrom
40 A
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Zubehör, Leiterplattenadapter, im Han® C Modul, Bemessungsstrom: ‌40 A, Polycarbonat (PC)
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Han C PCB Module F
AAZ360
untere Grenztemperatur
-40 °C
AAZ361
obere Grenztemperatur
125 °C
BAB392
Zertifikat/Zulassung
0
BAC487
Werkstoff des Isolierkörpers
Polycarbonat (PC)
BAH005
Bemessungsspannung
250 V
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
2
QUANTITYINT
Mengenstaffel
2
CTN
Zolltarifnummer
85389099
COO
Herstellerland
DE
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
BAC818
Befestigungsart
sonstige