Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HARTING
Beschreibung
Han C-Kontaktbuchse-c 6mm²
Stückliste
HARTING 09320006208
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
09320006208
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Crimpkontakt, Betriebsstrom: ≤40 A, Buchse, Kupferlegierung, versilbert, Leiterquerschnitt: 6 mm², AWG 10
DESCLONG
Langbeschreibung
Crimpkontakt, Betriebsstrom: ≤40 A, Buchse, Kupferlegierung, versilbert, Leiterquerschnitt: 6 mm², AWG 10
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
Han C-Kontaktbuchse-c 6mm²
SUPPLIERALTNO
Alternative Artikelnummer
09 32 000 6208
MANUNAME
Name des Herstellers
HARTING
DELTIME
Planlieferzeit
63
AAB202
Abisolierlänge
9.5 mm
AAB754
Kontaktausführung
Buchse
AAB785
max. anschließbarer Leiterquerschnitt
6 mm²
AAC202
Werkstoff der Kontaktbeschichtung
Silber
AAC207
Werkstoff des Kontaktes
sonstige Kupferlegierungen
AAO057
Herstellerprodukttyp
Han C-female contact-c 6mm², Han® C
AAO742
Marke
Han® C
AAP798
Anwendungsnorm
EN 60664-1
AAS464
Art des Kontaktes
gedreht
AAS465
Steckzyklen, min.
500
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Crimpkontakt, Betriebsstrom: ≤40 A, Buchse, Kupferlegierung, versilbert, Leiterquerschnitt: 6 mm², AWG 10
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Crimpkontakt, Betriebsstrom: ≤40 A, Buchse, Kupferlegierung, versilbert, Leiterquerschnitt: 6 mm², AWG 10, Han C-female contact-c 6mm²
BAB392
Zertifikat/Zulassung
0
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
25
QUANTITYINT
Mengenstaffel
25
CTN
Zolltarifnummer
85366990
COO
Herstellerland
DE