Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HARTING
Beschreibung
Han C F Crimpkontakt 3 mm² Au/HMC
Stückliste
HARTING 09322006226
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
09322006226
PREVIEW
Produktbild
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Crimpkontakt, Betriebsstrom: ≤40 A, Buchse, Kupferlegierung, HMC vergoldet, Leiterquerschnitt: 3 mm²
DESCLONG
Langbeschreibung
Crimpkontakt, Betriebsstrom: ≤40 A, Buchse, Kupferlegierung, HMC vergoldet, Leiterquerschnitt: 3 mm²
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
Han C F Crimpkontakt 3 mm² Au/HMC
SUPPLIERALTNO
Alternative Artikelnummer
09 32 200 6226
MANUNAME
Name des Herstellers
HARTING
DELTIME
Planlieferzeit
0
AAB202
Abisolierlänge
9.500 mm
AAB754
Kontaktausführung
Buchse
AAB785
max. anschließbarer Leiterquerschnitt
3 mm²
AAC202
Werkstoff der Kontaktbeschichtung
Gold, Au
AAC207
Werkstoff des Kontaktes
sonstige Kupferlegierungen
AAO057
Herstellerprodukttyp
Han C F crimp contact 3 mm² Au/HMC, Han® C
AAO742
Marke
Han® C
AAP798
Anwendungsnorm
EN 60664-1
AAS464
Art des Kontaktes
gedreht
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Crimpkontakt, Betriebsstrom: ≤40 A, Buchse, Kupferlegierung, HMC vergoldet, Leiterquerschnitt: 3 mm²
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Crimpkontakt, Betriebsstrom: ≤40 A, Buchse, Kupferlegierung, HMC vergoldet, Leiterquerschnitt: 3 mm², Han C F crimp contact 3 mm² Au/HMC
BAB392
Zertifikat/Zulassung
0
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
100
QUANTITYINT
Mengenstaffel
25
CTN
Zolltarifnummer
85366990
COO
Herstellerland
DE