Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HARTING
Beschreibung
Han C-Doppelkontaktbuchse Han Q4/2
Stückliste
HARTING 09320006280
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
09320006280
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Leiterplattenkontakt, Betriebsstrom: ≤40 A, Buchse, Kupferlegierung, versilbert
DESCLONG
Langbeschreibung
Leiterplattenkontakt, Betriebsstrom: ≤40 A, Buchse, Kupferlegierung, versilbert
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
Han C-Doppelkontaktbuchse Han Q4/2
SUPPLIERALTNO
Alternative Artikelnummer
09 32 000 6280
MANUNAME
Name des Herstellers
HARTING
DELTIME
Planlieferzeit
77
AAB754
Kontaktausführung
Buchse
AAC202
Werkstoff der Kontaktbeschichtung
Silber
AAC207
Werkstoff des Kontaktes
sonstige Kupferlegierungen
AAO057
Herstellerprodukttyp
Han C Double contact female Han Q4/2, Han® C
AAO742
Marke
Han® C
AAP798
Anwendungsnorm
EN 60664-1
AAS464
Art des Kontaktes
gedreht
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Leiterplattenkontakt, Betriebsstrom: ≤40 A, Buchse, Kupferlegierung, versilbert
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Leiterplattenkontakt, Betriebsstrom: ≤40 A, Buchse, Kupferlegierung, versilbert, Han C Double contact female Han Q4/2
BAB392
Zertifikat/Zulassung
0
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
100
QUANTITYINT
Mengenstaffel
100
CTN
Zolltarifnummer
85366990
COO
Herstellerland
DE