Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HARTING
Beschreibung
Han Brid-USB 3.0-F WDF
Stückliste
HARTING 09120012793
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
09120012793
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Einsätze, Stift, Polycarbonat (PC), RAL 7032 (kieselgrau), Bemessungsstrom: ‌1 A, Baugröße: 3 A, Kontakte: 2, + USB
DESCLONG
Langbeschreibung
Einsätze, Stift, Polycarbonat (PC), RAL 7032 (kieselgrau), Bemessungsstrom: ‌1 A, Baugröße: 3 A, Kontakte: 2, + USB
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
Han Brid-USB 3.0-F WDF
SUPPLIERALTNO
Alternative Artikelnummer
09 12 001 2793
MANUNAME
Name des Herstellers
HARTING
DELTIME
Planlieferzeit
63
AAB499
Bemessungsstoßspannung
0.8 kV
AAB754
Kontaktausführung
Stift
AAC036
Drahtschutz vorhanden
Nein
AAC820
min. Betriebstemperatur
-40 °C
AAC821
max. Betriebstemperatur
85 °C
AAF726
Bemessungsstrom
1 A
AAK496
Werkstoff des Steckverbindereinsatzes
Thermoplast
AAO057
Herstellerprodukttyp
Han Brid-USB 3.0-F panel feed through
AAO742
Marke
Han-Brid®
AAP798
Anwendungsnorm
EN 60664-1
AAS461
Baugröße
3 A
AAS465
Steckzyklen, min.
500
AAT080
Polzahl
2
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Einsätze, Stift, Polycarbonat (PC), RAL 7032 (kieselgrau), Bemessungsstrom: ‌1 A, Baugröße: 3 A, Kontakte: 2, + USB
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Einsätze, Stift, Polycarbonat (PC), RAL 7032 (kieselgrau), Bemessungsstrom: ‌1 A, Baugröße: 3 A, Kontakte: 2, + USB
BAA295
Verschmutzungsgrad
3
BAB392
Zertifikat/Zulassung
0
BAC140
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V0
BAH005
Bemessungsspannung
50 V
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
10
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
85389099
COO
Herstellerland
DE