IFC 4.0 제작
언어선택:
Deutsch
English
English
HARTING 09120012793
HARTING
Industrial connectors Han®
Inserts
Han-Brid® for industrial communications
Powered by
CAD모델 선택
{harting_qs/6/12/374/1778.prj},{NB=09120012793},{MANUID=09120012793},{AAB499=0.8},{AAC820=-40},{AAC821=85},{AAF726=1},{AAS465=500},{AAT080=2},{BAA295=3},{BAB392=0},{BAH005=50},{QUANTITYMIN=10},{QUANTITYINT=1},{CTN=85389099},{PREVIEW=../../../_pool_/2e/0c/09_12_001_2793_cmyk01.tif__web.png},{DESCSHORT=Inserts, Male, Polycarbonate (PC), RAL 7032 (pebble grey), Rated current: 1 A, Size: 3 A, Contacts: 2, + USB},{DESCLONG=Inserts, Male, Polycarbonate (PC), RAL 7032 (pebble grey), Rated current: 1 A, Size: 3 A, Contacts: 2, + USB},{MANUTYPEDESC=Han Brid-USB 3.0-F panel feed through},{SUPPLIERALTNO=09 12 001 2793},{MANUNAME=HARTING},{DELTIME=63},{AAB754=Pin},{AAC036=No},{AAK496=Thermoplast}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
HARTING
Description
Han Brid-USB 3.0-F panel feed through
Bill of material
HARTING 09120012793
PREVIEW
Preview
MANUID
Product number of the Manufacturer
09120012793
DESCSHORT
Short Description
Inserts, Male, Polycarbonate (PC), RAL 7032 (pebble grey), Rated current: 1 A, Size: 3 A, Contacts: 2, + USB
DESCLONG
Long Description
Inserts, Male, Polycarbonate (PC), RAL 7032 (pebble grey), Rated current: 1 A, Size: 3 A, Contacts: 2, + USB
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
Han Brid-USB 3.0-F panel feed through
SUPPLIERALTNO
Alternative product number
09 12 001 2793
MANUNAME
Manufacturer Name
HARTING
DELTIME
Delivery Time
63
AAB499
Rated surge voltage
0.8
kV
AAB754
Contact design
Pin
AAC036
wire protection present
No
AAC820
Min. operating temperature
-40
°C
AAC821
Max. operating temperature
85
°C
AAF726
rated current
1
A
AAK496
material connector of connector insert
Thermoplast
AAO057
Product type
Han Brid-USB 3.0-F panel feed through
AAO742
Brand
Han-Brid®
AAP798
Application standards
EN 60664-1
AAS461
Size
3 A
AAS465
Insertion cycles, min.
500
AAT080
Pole number
2
AAU734
Manufacturer product description
Inserts, Male, Polycarbonate (PC), RAL 7032 (pebble grey), Rated current: 1 A, Size: 3 A, Contacts: 2, + USB
AAW338
Manufacturer product designation
Inserts, Male, Polycarbonate (PC), RAL 7032 (pebble grey), Rated current: 1 A, Size: 3 A, Contacts: 2, + USB
BAA295
Degree of soiling
3
BAB392
certificate/approval
0
BAC140
Combustibility class
V0
BAH005
rated voltage
50
V
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
10
QUANTITYINT
Quantity Scale
1
CTN
Customs tariff number
85389099
COO
Country of origin
DE
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청