Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HARTING
Beschreibung
Han® Board PCB 3+PE lever 7, 62 Crimp
Stückliste
HARTING 09930030301
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
09930030301
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Einsätze, Einsätze, Crimpanschluss, Buchse, Polycarbonat (PC), schwarz, Bemessungsstrom: ‌32 A, Kontakte: 3, Leiterquerschnitt: 1,5 ... 4 mm²
DESCLONG
Langbeschreibung
Einsätze, Einsätze, Crimpanschluss, Buchse, Polycarbonat (PC), schwarz, Bemessungsstrom: ‌32 A, Kontakte: 3, Leiterquerschnitt: 1,5 ... 4 mm²
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
Han® Board PCB 3+PE lever 7, 62 Crimp
SUPPLIERALTNO
Alternative Artikelnummer
09 93 003 0301
MANUNAME
Name des Herstellers
HARTING
DELTIME
Planlieferzeit
42
AAB499
Bemessungsstoßspannung
6 kV
AAB754
Kontaktausführung
Buchse
AAB755
Kontakteinsatz ohne Kontakte
Ja
AAB789
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (mehrdrähtig)
4 mm²
AAB940
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (mehrdrähtig)
1.5 mm²
AAC036
Drahtschutz vorhanden
Nein
AAC049
PE-Anschluss vorhanden
Ja
AAC820
min. Betriebstemperatur
-25 °C
AAC821
max. Betriebstemperatur
125 °C
AAF726
Bemessungsstrom
32 A
AAK496
Werkstoff des Steckverbindereinsatzes
Thermoplast
AAO057
Herstellerprodukttyp
Han® Board PCB 3+PE lever 7, 62 Crimp
AAO742
Marke
Han® Board
AAS458
Anschlussart des Leiters
Crimpanschluss
AAS465
Steckzyklen, min.
75
AAT080
Polzahl
3
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Einsätze, Einsätze, Crimpanschluss, Buchse, Polycarbonat (PC), schwarz, Bemessungsstrom: ‌32 A, Kontakte: 3, Leiterquerschnitt: 1,5 ... 4 mm²
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Einsätze, Einsätze, Crimpanschluss, Buchse, Polycarbonat (PC), schwarz, Bemessungsstrom: ‌32 A, Kontakte: 3, Leiterquerschnitt: 1,5 ... 4 mm²
BAA295
Verschmutzungsgrad
2
BAB392
Zertifikat/Zulassung
0
BAC140
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V0
BAC676
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig ohne Aderendhülse)
4 mm²
BAC739
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig ohne Aderendhülse)
1.5 mm²
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
28
QUANTITYINT
Mengenstaffel
28
CTN
Zolltarifnummer
85340090
COO
Herstellerland
DE
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
Mit diesem Teil sind keine Aktionen verknüpft