Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HARTING
Beschreibung
Han® Board PCB 3+PE 7,62 PCB angled
Stückliste
HARTING 09930030300
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
09930030300
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Einsätze, Einsätze, Wellenlötanschluss, Stift, Thermoplastischer Formstoff (PBT), schwarz, Bemessungsstrom: ‌32 A, Kontakte: 3
DESCLONG
Langbeschreibung
Einsätze, Einsätze, Wellenlötanschluss, Stift, Thermoplastischer Formstoff (PBT), schwarz, Bemessungsstrom: ‌32 A, Kontakte: 3
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
Han® Board PCB 3+PE 7,62 PCB angled
SUPPLIERALTNO
Alternative Artikelnummer
09 93 003 0300
MANUNAME
Name des Herstellers
HARTING
DELTIME
Planlieferzeit
0
AAB499
Bemessungsstoßspannung
6 kV
AAB754
Kontaktausführung
Stift
AAC036
Drahtschutz vorhanden
Nein
AAC049
PE-Anschluss vorhanden
Ja
AAC202
Werkstoff der Kontaktbeschichtung
Silber
AAC207
Werkstoff des Kontaktes
sonstige Kupferlegierungen
AAC820
min. Betriebstemperatur
-25 °C
AAC821
max. Betriebstemperatur
125 °C
AAF726
Bemessungsstrom
32 A
AAK496
Werkstoff des Steckverbindereinsatzes
Thermoplastischer Formstoff (PBT)
AAO057
Herstellerprodukttyp
Han® Board PCB 3+PE 7,62 PCB angled
AAO742
Marke
Han® Board
AAS458
Anschlussart des Leiters
Lötanschluss
AAS465
Steckzyklen, min.
75
AAT080
Polzahl
3
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Einsätze, Einsätze, Wellenlötanschluss, Stift, Thermoplastischer Formstoff (PBT), schwarz, Bemessungsstrom: ‌32 A, Kontakte: 3
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Einsätze, Einsätze, Wellenlötanschluss, Stift, Thermoplastischer Formstoff (PBT), schwarz, Bemessungsstrom: ‌32 A, Kontakte: 3
BAA295
Verschmutzungsgrad
2
BAB392
Zertifikat/Zulassung
0
BAC140
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V0
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
80
QUANTITYINT
Mengenstaffel
80
CTN
Zolltarifnummer
85340090
COO
Herstellerland
DE
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
Mit diesem Teil sind keine Aktionen verknüpft