Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HARTING
Beschreibung
Han Abdeckkappe für Andockrahmen 24B
Stückliste
HARTING 09140245701
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
09140245701
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Staubschutzkappe, für Han-Modular® Kunststoff Andockrahmen, 24 B, Kunststoff, Schutzart: IP20
DESCLONG
Langbeschreibung
Staubschutzkappe, für Han-Modular® Kunststoff Andockrahmen, 24 B, Kunststoff, Schutzart: IP20
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
Han Abdeckkappe für Andockrahmen 24B
SUPPLIERALTNO
Alternative Artikelnummer
09 14 024 5701
MANUNAME
Name des Herstellers
HARTING
DELTIME
Planlieferzeit
25
AAC108
Schutzart (IP, montiert)
IP20
AAO057
Herstellerprodukttyp
Han cover for docking frame 24B
AAO742
Marke
Han-Modular®
AAP798
Anwendungsnorm
EN 45545-2
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Staubschutzkappe, für Han-Modular® Kunststoff Andockrahmen, 24 B, Kunststoff, Schutzart: IP20
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Staubschutzkappe, für Han-Modular® Kunststoff Andockrahmen, 24 B, Kunststoff, Schutzart: IP20
BAA039
max. Umgebungstemperatur
125 °C
BAB392
Zertifikat/Zulassung
0
BAC140
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V0
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
85389099
COO
Herstellerland
DE