Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HARTING
Beschreibung
Han 72DD-HMC-F-c
Stückliste
HARTING 09162723101
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
09162723101
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Einsätze, Crimpanschluss, Buchse, RAL 7032 (kieselgrau), Bemessungsstrom: ‌10 A, Baugröße: 16 B, Kontakte: 72, Leiterquerschnitt: 0,14 ... 2,5 mm²
DESCLONG
Langbeschreibung
Einsätze, Crimpanschluss, Buchse, RAL 7032 (kieselgrau), Bemessungsstrom: ‌10 A, Baugröße: 16 B, Kontakte: 72, Leiterquerschnitt: 0,14 ... 2,5 mm²
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
Han 72DD-HMC-F-c
SUPPLIERALTNO
Alternative Artikelnummer
09 16 272 3101
MANUNAME
Name des Herstellers
HARTING
DELTIME
Planlieferzeit
63
AAB499
Bemessungsstoßspannung
4 kV
AAB754
Kontaktausführung
Buchse
AAB755
Kontakteinsatz ohne Kontakte
Ja
AAB789
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (mehrdrähtig)
2.5 mm²
AAB940
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (mehrdrähtig)
0.14 mm²
AAC036
Drahtschutz vorhanden
Nein
AAC049
PE-Anschluss vorhanden
Ja
AAC820
min. Betriebstemperatur
-40 °C
AAC821
max. Betriebstemperatur
125 °C
AAF726
Bemessungsstrom
10 A
AAO057
Herstellerprodukttyp
Han 72DD-HMC-F-c
AAO742
Marke
Han DD®
AAP798
Anwendungsnorm
EN 60664-1
AAS458
Anschlussart des Leiters
Crimpanschluss
AAS461
Baugröße
16 B
AAT080
Polzahl
72
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Einsätze, Crimpanschluss, Buchse, RAL 7032 (kieselgrau), Bemessungsstrom: ‌10 A, Baugröße: 16 B, Kontakte: 72, Leiterquerschnitt: 0,14 ... 2,5 mm²
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Einsätze, Crimpanschluss, Buchse, RAL 7032 (kieselgrau), Bemessungsstrom: ‌10 A, Baugröße: 16 B, Kontakte: 72, Leiterquerschnitt: 0,14 ... 2,5 mm²
BAA295
Verschmutzungsgrad
3
BAB392
Zertifikat/Zulassung
0
BAC140
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V0
BAC676
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig ohne Aderendhülse)
2.5 mm²
BAC739
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig ohne Aderendhülse)
0.14 mm²
BAH005
Bemessungsspannung
250 V
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
85389099
COO
Herstellerland
DE