Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HARTING
Beschreibung
Han 70A Hybrid module, male 14-22mm²
Stückliste
HARTING 09140052647
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
09140052647
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Han® 70 A Hybrid Modul, Axialschraub- / Crimpanschluss, Stift, Kontakte: 1, + 4 zusätzliche Steuerungskontakte, Leiterquerschnitt: 14 ... 22 mm²
DESCLONG
Langbeschreibung
Han® 70 A Hybrid Modul, Axialschraub- / Crimpanschluss, Stift, Kontakte: 1, + 4 zusätzliche Steuerungskontakte, Leiterquerschnitt: 14 ... 22 mm², Bemessungsstrom: ‌70 A, Polycarbonat (PC), RAL 7032 (kieselgrau)
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
Han 70A Hybrid module, male 14-22mm²
SUPPLIERALTNO
Alternative Artikelnummer
09 14 005 2647
MANUNAME
Name des Herstellers
HARTING
DELTIME
Planlieferzeit
77
AAB202
Abisolierlänge
12.5 mm
AAB499
Bemessungsstoßspannung
8 kV
AAB754
Kontaktausführung
Stift
AAB789
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (mehrdrähtig)
22 mm²
AAB940
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (mehrdrähtig)
14 mm²
AAC820
min. Betriebstemperatur
-40 °C
AAC821
max. Betriebstemperatur
125 °C
AAF726
Bemessungsstrom
70 A
AAM483
Werkstoff des Kontakteinsatzes
Kunststoff
AAO057
Herstellerprodukttyp
Han 70A Hybrid module, male 14-22mm²
AAO742
Marke
Han-Modular®
AAP798
Anwendungsnorm
EN 60664-1
AAS458
Anschlussart des Leiters
Axial-Schraubanschluss
AAS465
Steckzyklen, min.
500
AAS468
Kontakttyp
Axialschraub- / Crimpanschluss
AAS476
Anzahl Leistungskontakte
1
AAT080
Polzahl
1
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Han® 70 A Hybrid Modul, Axialschraub- / Crimpanschluss, Stift, Kontakte: 1, + 4 zusätzliche Steuerungskontakte, Leiterquerschnitt: 14 ... 22 mm², Bemessungsstrom: ‌70 A, Polycarbonat (PC), RAL 7032 (kieselgrau)
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Han® 70 A Hybrid Modul, Axialschraub- / Crimpanschluss, Stift, Kontakte: 1, + 4 zusätzliche Steuerungskontakte, Leiterquerschnitt: 14 ... 22 mm²
BAA295
Verschmutzungsgrad
3
BAB392
Zertifikat/Zulassung
0
BAC140
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V0
BAC676
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig ohne Aderendhülse)
22 mm²
BAC739
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig ohne Aderendhülse)
14 mm²
BAH005
Bemessungsspannung
1000 V
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
2
QUANTITYINT
Mengenstaffel
2
CTN
Zolltarifnummer
85366990
COO
Herstellerland
DE