Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HARTING
Beschreibung
Han 6HP Direct/M-GG-M25
Stückliste
HARTING 19397060446
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
19397060446
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Tüllengehäuse, Baugröße: 6 B, Schraubverriegelung, Edelstahl, gerader Kabeleingang, 1x M25
DESCLONG
Langbeschreibung
Tüllengehäuse, Baugröße: 6 B, Schraubverriegelung, Edelstahl, gerader Kabeleingang, 1x M25, Werkstoff Gehäuse: Aluminium-Druckguss, pulverbeschichtet, RAL 9005 (tiefschwarz), Werkstoff Dichtung: FPM, Schutzart: IP66, IP68, IP69 / IPX9K nach ISO 20653
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
Han 6HP Direct/M-GG-M25
SUPPLIERALTNO
Alternative Artikelnummer
19 39 706 0446
MANUNAME
Name des Herstellers
HARTING
DELTIME
Planlieferzeit
56
AAB224
Anordnung der Kabelzuführung
vertikal, oben
AAB373
Art der Verriegelung
Schraube
AAB396
Ausführung der Gehäuseoberfläche
pulverbeschichtet
AAB408
Ausführung des Gehäuses
Tüllengehäuse
AAB504
Beschichtung des Gehäuses
pulverbeschichtet
AAB515
Dichtung vorhanden
Ja
AAC108
Schutzart (IP, montiert)
IP66, IP68, IP69 / IPX9K nach ISO 20653
AAC820
min. Betriebstemperatur
-40 °C
AAC821
max. Betriebstemperatur
125 °C
AAM489
Bügellage
Ohne
AAO057
Herstellerprodukttyp
Han 6HP Direct/M-HTE-M25
AAO742
Marke
Han® HP Direct M
AAP372
Anzahl der Kabeleinführungen
1
AAP798
Anwendungsnorm
EN 60664-1
AAS459
Korrosionsbeständigkeit
Han® HP Direct M
AAS460
Gewindegröße Kabeleingang
M25
AAS461
Baugröße
6 B
AAS462
Befestigungsart der Kabelverschraubung
metrisch
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Tüllengehäuse, Baugröße: 6 B, Schraubverriegelung, Edelstahl, gerader Kabeleingang, 1x M25, Werkstoff Gehäuse: Aluminium-Druckguss, pulverbeschichtet, RAL 9005 (tiefschwarz), Werkstoff Dichtung: FPM, Schutzart: IP66, IP68, IP69 / IPX9K nach ISO 20653
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Tüllengehäuse, Baugröße: 6 B, Schraubverriegelung, Edelstahl, gerader Kabeleingang, 1x M25
BAA097
Farbe des Gehäuses
schwarz
BAA351
Farbe
schwarz
BAB392
Zertifikat/Zulassung
CE
BAC461
Werkstoff des Gehäuses
Aluminium-Druckguss, Aluminium
BAG410
UV-beständig
Ja
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
85389099
COO
Herstellerland
CN
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
BAD388
Klappdeckel vorhanden