Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HARTING
Beschreibung
Han 6EMV-gg-M25
Stückliste
HARTING 19620060441
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
19620060441
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Tüllengehäuse, Baugröße: 6 B, Schraubverriegelung, gerader Kabeleingang, 1x M25, Werkstoff Gehäuse: Aluminium-Druckguss, unbeschichtet, unlackiert
DESCLONG
Langbeschreibung
Tüllengehäuse, Baugröße: 6 B, Schraubverriegelung, gerader Kabeleingang, 1x M25, Werkstoff Gehäuse: Aluminium-Druckguss, unbeschichtet, unlackiert
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
Han 6EMV-gg-M25
SUPPLIERALTNO
Alternative Artikelnummer
19 62 006 0441
MANUNAME
Name des Herstellers
HARTING
DELTIME
Planlieferzeit
77
AAB224
Anordnung der Kabelzuführung
vertikal, oben
AAB373
Art der Verriegelung
Schraube
AAB396
Ausführung der Gehäuseoberfläche
unbeschichtet
AAB408
Ausführung des Gehäuses
Tüllengehäuse
AAB504
Beschichtung des Gehäuses
unbeschichtet
AAC108
Schutzart (IP, montiert)
IP65
AAC218
EMV-Ausführung vorhanden
Ja
AAC820
min. Betriebstemperatur
-40 °C
AAC821
max. Betriebstemperatur
125 °C
AAM489
Bügellage
Ohne
AAO057
Herstellerprodukttyp
Han EMC 6 Hood Top Entry M25
AAO742
Marke
Han® EMV
AAP372
Anzahl der Kabeleinführungen
1
AAS459
Korrosionsbeständigkeit
Han® EMV
AAS460
Gewindegröße Kabeleingang
M25
AAS461
Baugröße
6 B
AAS462
Befestigungsart der Kabelverschraubung
metrisch
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Tüllengehäuse, Baugröße: 6 B, Schraubverriegelung, gerader Kabeleingang, 1x M25, Werkstoff Gehäuse: Aluminium-Druckguss, unbeschichtet, unlackiert
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Tüllengehäuse, Baugröße: 6 B, Schraubverriegelung, gerader Kabeleingang, 1x M25, Werkstoff Gehäuse: Aluminium-Druckguss, unbeschichtet, unlackiert
BAA097
Farbe des Gehäuses
Ohne
BAA351
Farbe
farblos
BAB392
Zertifikat/Zulassung
CE
BAC461
Werkstoff des Gehäuses
Aluminium-Druckguss, Aluminium
BAG410
UV-beständig
Ja
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
85389099
COO
Herstellerland
DE
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
AAB515
Dichtung vorhanden
Nein
BAD388
Klappdeckel vorhanden