Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HARTING
Beschreibung
Han 6EMV/B-AK-Nietbolzen
Stückliste
HARTING 09628065425
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
09628065425
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Abdeckkappe, für Anbaugehäuse, für Sockelgehäuse, Metall, mit Befestigungsschnur, Baugröße: 6 B, niedrige Bauform, hohe Bauform, Längsbügel
DESCLONG
Langbeschreibung
Abdeckkappe, für Anbaugehäuse, für Sockelgehäuse, Metall, mit Befestigungsschnur, Baugröße: 6 B, niedrige Bauform, hohe Bauform, Längsbügel, Werkstoff Gehäuse: Aluminium-Druckguss, unbeschichtet, unlackiert, Schutzart: IP65
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
Han 6EMV/B-AK-Nietbolzen
SUPPLIERALTNO
Alternative Artikelnummer
09 62 806 5425
MANUNAME
Name des Herstellers
HARTING
DELTIME
Planlieferzeit
63
AAB373
Art der Verriegelung
Längsbügel
AAB396
Ausführung der Gehäuseoberfläche
unbeschichtet
AAB408
Ausführung des Gehäuses
Abdeckkappe
AAB504
Beschichtung des Gehäuses
unbeschichtet
AAC108
Schutzart (IP, montiert)
IP65
AAC218
EMV-Ausführung vorhanden
Ja
AAC820
min. Betriebstemperatur
-40 °C
AAC821
max. Betriebstemperatur
125 °C
AAM489
Bügellage
Unterteil
AAO057
Herstellerprodukttyp
Han EMC/B 6 Protect Cover metal
AAO742
Marke
Han® EMV/B
AAS459
Korrosionsbeständigkeit
Han® EMV/B
AAS461
Baugröße
6 B
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Abdeckkappe, für Anbaugehäuse, für Sockelgehäuse, Metall, mit Befestigungsschnur, Baugröße: 6 B, niedrige Bauform, hohe Bauform, Längsbügel, Werkstoff Gehäuse: Aluminium-Druckguss, unbeschichtet, unlackiert, Schutzart: IP65
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Abdeckkappe, für Anbaugehäuse, für Sockelgehäuse, Metall, mit Befestigungsschnur, Baugröße: 6 B, niedrige Bauform, hohe Bauform, Längsbügel
BAA097
Farbe des Gehäuses
Ohne
BAA351
Farbe
farblos
BAB392
Zertifikat/Zulassung
0
BAC461
Werkstoff des Gehäuses
Aluminium-Druckguss, Aluminium
BAG410
UV-beständig
Ja
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
85389099
COO
Herstellerland
DE
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
AAB515
Dichtung vorhanden
Nein
BAD388
Klappdeckel vorhanden