Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HARTING
Beschreibung
Han 64EMV-gs-ZV-29
Stückliste
HARTING 09620640581
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
09620640581
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Tüllengehäuse, Baugröße: 24 B, Zentralbügel (tüllenseitig), Edelstahl, seitlicher Kabeleingang, 1x Pg 29
DESCLONG
Langbeschreibung
Tüllengehäuse, Baugröße: 24 B, Zentralbügel (tüllenseitig), Edelstahl, seitlicher Kabeleingang, 1x Pg 29, Werkstoff Gehäuse: Aluminium-Druckguss, unbeschichtet, unlackiert, Schutzart: IP65
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
Han 64EMV-gs-ZV-29
SUPPLIERALTNO
Alternative Artikelnummer
09 62 064 0581
MANUNAME
Name des Herstellers
HARTING
DELTIME
Planlieferzeit
77
AAB224
Anordnung der Kabelzuführung
seitlich
AAB373
Art der Verriegelung
Zentralbügel
AAB396
Ausführung der Gehäuseoberfläche
unbeschichtet
AAB408
Ausführung des Gehäuses
Tüllengehäuse
AAB504
Beschichtung des Gehäuses
unbeschichtet
AAC108
Schutzart (IP, montiert)
IP65
AAC218
EMV-Ausführung vorhanden
Ja
AAC820
min. Betriebstemperatur
-40 °C
AAC821
max. Betriebstemperatur
125 °C
AAM489
Bügellage
Oberteil
AAO057
Herstellerprodukttyp
Han EMC 64 Hood Side Entry Central Lever
AAO742
Marke
Han® EMV
AAP372
Anzahl der Kabeleinführungen
1
AAS459
Korrosionsbeständigkeit
Han® EMV
AAS460
Gewindegröße Kabeleingang
PG29
AAS461
Baugröße
24 B
AAS462
Befestigungsart der Kabelverschraubung
PG
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Tüllengehäuse, Baugröße: 24 B, Zentralbügel (tüllenseitig), Edelstahl, seitlicher Kabeleingang, 1x Pg 29, Werkstoff Gehäuse: Aluminium-Druckguss, unbeschichtet, unlackiert, Schutzart: IP65
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Tüllengehäuse, Baugröße: 24 B, Zentralbügel (tüllenseitig), Edelstahl, seitlicher Kabeleingang, 1x Pg 29
BAA097
Farbe des Gehäuses
Ohne
BAA351
Farbe
farblos
BAB392
Zertifikat/Zulassung
CE
BAC461
Werkstoff des Gehäuses
Aluminium-Druckguss, Aluminium
BAG410
UV-beständig
Ja
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
85389099
COO
Herstellerland
DE
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
AAB515
Dichtung vorhanden
Nein
BAD388
Klappdeckel vorhanden