IFC 4.0 제작
언어선택:
Deutsch
English
English
HARTING 09200044701
HARTING
Industrial connectors Han®
Inserts
Han-Brid® for industrial communications
Powered by
CAD모델 선택
{harting_qs/6/12/374/3856.prj},{NB=09200044701},{MANUID=09200044701},{AAC820=-40},{AAC821=85},{AAS465=500},{AAT080=4},{BAB392=0},{QUANTITYMIN=2},{QUANTITYINT=2},{CTN=85389099},{PREVIEW=../../../_pool_/86/46/09_20_004_4711_cmyk01.tif__web.png},{DESCSHORT=Inserts, Male, Polycarbonate (PC), RAL 7032 (pebble grey), Size: 3 A, Contacts: 4},{DESCLONG=Inserts, Male, Polycarbonate (PC), RAL 7032 (pebble grey), Size: 3 A, Contacts: 4},{MANUTYPEDESC=Han 4A-SC-M},{SUPPLIERALTNO=09 20 004 4701},{MANUNAME=HARTING},{DELTIME=63},{AAB754=Pin},{AAB755=Yes},{AAC036=No},{AAK496=Thermoplast},{AAO057=Han 4A-SC-M},{AAO742=Han-Brid®},{AAS461=3 A},{AAU734=Inserts, Male, Polycarbonate (PC), RAL 7032 (pebble grey), Size: 3 A, Contacts: 4}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
HARTING
Description
Han 4A-SC-M
Bill of material
HARTING 09200044701
PREVIEW
Preview
MANUID
Product number of the Manufacturer
09200044701
DESCSHORT
Short Description
Inserts, Male, Polycarbonate (PC), RAL 7032 (pebble grey), Size: 3 A, Contacts: 4
DESCLONG
Long Description
Inserts, Male, Polycarbonate (PC), RAL 7032 (pebble grey), Size: 3 A, Contacts: 4
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
Han 4A-SC-M
SUPPLIERALTNO
Alternative product number
09 20 004 4701
MANUNAME
Manufacturer Name
HARTING
DELTIME
Delivery Time
63
AAB754
Contact design
Pin
AAB755
Contact insert without contact
Yes
AAC036
wire protection present
No
AAC820
Min. operating temperature
-40
°C
AAC821
Max. operating temperature
85
°C
AAK496
material connector of connector insert
Thermoplast
AAO057
Product type
Han 4A-SC-M
AAO742
Brand
Han-Brid®
AAS461
Size
3 A
AAS465
Insertion cycles, min.
500
AAT080
Pole number
4
AAU734
Manufacturer product description
Inserts, Male, Polycarbonate (PC), RAL 7032 (pebble grey), Size: 3 A, Contacts: 4
AAW338
Manufacturer product designation
Inserts, Male, Polycarbonate (PC), RAL 7032 (pebble grey), Size: 3 A, Contacts: 4
BAB392
certificate/approval
0
BAC140
Combustibility class
V0
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
2
QUANTITYINT
Quantity Scale
2
CTN
Customs tariff number
85389099
COO
Country of origin
DE
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청