Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HARTING
Beschreibung
Han 4A-SC-M
Stückliste
HARTING 09200044701
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
09200044701
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Einsätze, Stift, Polycarbonat (PC), RAL 7032 (kieselgrau), Baugröße: 3 A, Kontakte: 4
DESCLONG
Langbeschreibung
Einsätze, Stift, Polycarbonat (PC), RAL 7032 (kieselgrau), Baugröße: 3 A, Kontakte: 4
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
Han 4A-SC-M
SUPPLIERALTNO
Alternative Artikelnummer
09 20 004 4701
MANUNAME
Name des Herstellers
HARTING
DELTIME
Planlieferzeit
63
AAB754
Kontaktausführung
Stift
AAB755
Kontakteinsatz ohne Kontakte
Ja
AAC036
Drahtschutz vorhanden
Nein
AAC820
min. Betriebstemperatur
-40 °C
AAC821
max. Betriebstemperatur
85 °C
AAK496
Werkstoff des Steckverbindereinsatzes
Thermoplast
AAO057
Herstellerprodukttyp
Han 4A-SC-M
AAO742
Marke
Han-Brid®
AAS461
Baugröße
3 A
AAS465
Steckzyklen, min.
500
AAT080
Polzahl
4
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Einsätze, Stift, Polycarbonat (PC), RAL 7032 (kieselgrau), Baugröße: 3 A, Kontakte: 4
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Einsätze, Stift, Polycarbonat (PC), RAL 7032 (kieselgrau), Baugröße: 3 A, Kontakte: 4
BAB392
Zertifikat/Zulassung
0
BAC140
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V0
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
2
QUANTITYINT
Mengenstaffel
2
CTN
Zolltarifnummer
85389099
COO
Herstellerland
DE