Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HARTING
Beschreibung
Han 48HPR-Deckel (2xM50/1xM20)
Stückliste
HARTING 19400489815
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
19400489815
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Montagedeckel, Abstandsbolzen M5, Baugröße: 48 B, Schraubverriegelung, Edelstahl
DESCLONG
Langbeschreibung
Montagedeckel, Abstandsbolzen M5, Baugröße: 48 B, Schraubverriegelung, Edelstahl, Werkstoff Gehäuse: Aluminium-Druckguss, korrosionsresistent, pulverbeschichtet, RAL 9005 (tiefschwarz), Werkstoff Dichtung: NBR, Schutzart: IP65, IP68, IP69 / IPX9K nach ISO 20653
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
Han 48HPR-Deckel (2xM50/1xM20)
SUPPLIERALTNO
Alternative Artikelnummer
19 40 048 9815
MANUNAME
Name des Herstellers
HARTING
DELTIME
Planlieferzeit
77
AAB373
Art der Verriegelung
Schraube
AAB396
Ausführung der Gehäuseoberfläche
pulverbeschichtet
AAB515
Dichtung vorhanden
Ja
AAC108
Schutzart (IP, montiert)
IP65, IP68, IP69 / IPX9K nach ISO 20653
AAO057
Herstellerprodukttyp
Han 48HPR mounting cover (2xM50/1xM20)
AAO742
Marke
Han® HPR
AAS461
Baugröße
48 B
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Montagedeckel, Abstandsbolzen M5, Baugröße: 48 B, Schraubverriegelung, Edelstahl, Werkstoff Gehäuse: Aluminium-Druckguss, korrosionsresistent, pulverbeschichtet, RAL 9005 (tiefschwarz), Werkstoff Dichtung: NBR, Schutzart: IP65, IP68, IP69 / IPX9K nach ISO 20653
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Montagedeckel, Abstandsbolzen M5, Baugröße: 48 B, Schraubverriegelung, Edelstahl
BAA039
max. Umgebungstemperatur
125 °C
BAA351
Farbe
schwarz
BAB392
Zertifikat/Zulassung
0
BAC461
Werkstoff des Gehäuses
Aluminium-Druckguss, korrosionsresistent
BAD449
Verriegelung vorhanden
Ja
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
50
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
85389099
COO
Herstellerland
DE