Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HARTING
Beschreibung
Han 48B Ex-gg-M32-R-HC
Stückliste
HARTING 19360480447
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
19360480447
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Tüllengehäuse, Baugröße: 48 B, hohe Bauform, Längsbügel, gerader Kabeleingang, 1x M32
DESCLONG
Langbeschreibung
Tüllengehäuse, Baugröße: 48 B, hohe Bauform, Längsbügel, gerader Kabeleingang, 1x M32, Werkstoff Gehäuse: Zink-Druckguss, pulverbeschichtet, RAL 5015 (himmelblau), Schutzart: IP65, mit Kabelverschraubung
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
Han 48B Ex-gg-M32-R-HC
SUPPLIERALTNO
Alternative Artikelnummer
19 36 048 0447
MANUNAME
Name des Herstellers
HARTING
DELTIME
Planlieferzeit
56
AAB224
Anordnung der Kabelzuführung
vertikal, oben
AAB373
Art der Verriegelung
Längsbügel
AAB396
Ausführung der Gehäuseoberfläche
pulverbeschichtet
AAB408
Ausführung des Gehäuses
Tüllengehäuse
AAB504
Beschichtung des Gehäuses
pulverbeschichtet
AAC108
Schutzart (IP, montiert)
IP65, mit Kabelverschraubung
AAC820
min. Betriebstemperatur
-20 °C
AAC821
max. Betriebstemperatur
40 °C
AAM489
Bügellage
Unterteil
AAO057
Herstellerprodukttyp
Han 48B Ex-HTE-M32-reel-HC
AAO742
Marke
Han® Ex
AAP372
Anzahl der Kabeleinführungen
1
AAS459
Korrosionsbeständigkeit
Han® Ex
AAS460
Gewindegröße Kabeleingang
M32
AAS461
Baugröße
48 B
AAS462
Befestigungsart der Kabelverschraubung
metrisch
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Tüllengehäuse, Baugröße: 48 B, hohe Bauform, Längsbügel, gerader Kabeleingang, 1x M32, Werkstoff Gehäuse: Zink-Druckguss, pulverbeschichtet, RAL 5015 (himmelblau), Schutzart: IP65, mit Kabelverschraubung
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Tüllengehäuse, Baugröße: 48 B, hohe Bauform, Längsbügel, gerader Kabeleingang, 1x M32
BAA097
Farbe des Gehäuses
blau
BAA351
Farbe
hellblau
BAB392
Zertifikat/Zulassung
0
BAC461
Werkstoff des Gehäuses
Zink, Zink-Druckguss
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
50
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
85389099
COO
Herstellerland
CN
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
AAB515
Dichtung vorhanden
Nein
BAD388
Klappdeckel vorhanden
Nein
BAG410
UV-beständig